(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· รูปทรง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HEM4S4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เรขาคณิต | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 11 | 6 | 60 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | \n | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \n|||||
TSC-HEM4S (มาตรฐาน) TSC-HPEM4S (ขอบคม) | \n1 | \n— | \n6 | \n3 | \n60 | \n1 | \n
1.5 | \n— | \n6 | \n4.5 | \n60 | \n1 | \n|
1.8 | \n— | \n6 | \n5 | \n60 | \n1 | \n|
2 | \n— | \n6 | \n6 | \n60 | \n1 | \n|
2 | \n4 | \n4 | \n6 | \n60 | \n1 | \n|
2.5 | \n— | \n6 | \n7.5 | \n60 | \n1 | \n|
2.8 | \n— | \n6 | \n8 | \n60 | \n1 | \n|
3 | \n— | \n6 | \n8 | \n60 | \n1 | \n|
3.5 | \n— | \n6 | \n10 | \n60 | \n1 | \n|
4 | \n— | \n6 | \n11 | \n60 | \n1 | \n|
4.5 | \n— | \n6 | \n13 | \n60 | \n1 | \n|
5 | \n— | \n6 | \n13 | \n60 | \n1 | \n|
5.5 | \n— | \n6 | \n13 | \n60 | \n1 | \n|
6 | \n— | \n6 | \n13 | \n60 | \n2 | \n|
6.5 | \n— | \n8 | \n14 | \n70 | \n1 | \n|
7 | \n— | \n8 | \n16 | \n75 | \n1 | \n|
7.5 | \n— | \n8 | \n16 | \n75 | \n1 | \n|
8 | \n— | \n8 | \n19 | \n75 | \n2 | \n|
9 | \n— | \n10 | \n19 | \n80 | \n1 | \n|
10 | \n— | \n10 | \n22 | \n80 | \n2 | \n|
12 | \n— | \n12 | \n26 | \n100 | \n2 | \n|
16 | \n— | \n16 | \n32 | \n105 | \n2 | \n|
20 | \n— | \n20 | \n38 | \n110 | \n2 | \n
[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินระบุทั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-HEM4S4 ในชุด ดอกกัดฉาก อเนกประสงค์ ซีรีส์ TSC คา คาร์ไบด์ ด์ 4 ร่อง / เกลียว 45°/ ชนิดสั้น
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HEM4S10 |
TSC-HEM4S12 |
TSC-HEM4S16 |
TSC-HEM4S4.5 |
TSC-HEM4S5 |
TSC-HEM4S5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เรขาคณิต | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,796.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 22 | 10 | 80 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 2,846.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 26 | 12 | 100 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 5,450.32 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 32 | 16 | 105 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 991.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 13 | 6 | 60 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,021.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 13 | 6 | 60 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,189.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 13 | 6 | 60 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง