(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· ด้วยการใช้ รูปทรง 3 ร่อง จึงทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน และสามารถทำได้ตั้งแต่การกัดดิ่งไปจนถึง งานตัดเซาะร่อง โดยไม่มีขั้นบันได
· รูปทรง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· ด้วยการใช้ความยาว ดอกสั้น สั้นที่ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.5 เท่า จึงเป็นไปได้ที่จะ เครื่องจักร พื้นผิว ด้านล่างในขณะที่หยุด อาการสั่นสะท้าน
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-9 |
SN-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-10.5 |
SN-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-12 |
SN-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-18 |
SNR-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-[5-9/1] |
SNR-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-[5-10/1] |
SNR-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-[5-18/1] |
TSC-HEM3B1 |
TSC-HEM3B1.5 |
TSC-HEM3B2 |
TSC-HEM3B2.5 |
TSC-HEM3B3 |
TSC-HEM3B4 |
TSC-HEM3B5 |
TSC-HEM3B6 |
TSC-HEM3B7 |
TSC-HEM3B8 |
TSC-HEM3B10 |
TSC-HEM3B12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 9 | 6 | 60 | 14 ~ 42 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 7 | 10.5 | 8 | 70 | 16 ~ 46 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 1 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 12 | 8 | 75 | 17 ~ 51 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 15 | 10 | 80 | 20 ~ 50 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 18 | 12 | 100 | 23 ~ 68 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 9 | 6 | 60 | 14 ~ 42 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | 10.5 | 8 | 70 | 16 ~ 46 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 1 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 12 | 8 | 75 | 17 ~ 51 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 15 | 10 | 80 | 20 ~ 50 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 18 | 12 | 100 | 23 ~ 68 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
฿ 891.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 1.5 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 929.03 ฿ 548.03 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 2.25 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 907.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 3 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 783.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 3.8 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 964.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 4.5 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 998.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 6 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,143.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 7.5 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,155.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 9 | 6 | 60 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 1,494.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7 | 10.5 | 8 | 70 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,487.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 12 | 8 | 75 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 1,843.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 15 | 10 | 80 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,719.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 18 | 12 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
TSC-HEM3B | \n1 | \n1.5 | \n60 | \n6 | \n1 | \n
1.5 | \n2.25 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
2 | \n3 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
2.5 | \n3.8 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
3 | \n4.5 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n6 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n7.5 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n9 | \n60 | \n6 | \n2 | \n|
7 | \n10.5 | \n70 | \n8 | \n1 | \n|
8 | \n12 | \n75 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n15 | \n80 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n18 | \n100 | \n12 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● มี รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถ งานตัดเซาะฟัน ขั้นตอนได้
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● ใช้ ใบมีดลบคม แข็งที่ มี ความยาวฟลุตมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม 1.5 เท่ายับยั้งการพูดคุยในขณะที่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวด้านล่าง
● เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง