(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรี่ส์เคลือบ TiAlN ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้พร้อมความยาว ฟันยาว ยาว
รหัสสินค้า |
---|
XAC-PEM4L3 |
XAC-PEM4L4 |
XAC-PEM4L5 |
XAC-PEM4L6 |
XAC-PEM4L8 |
XAC-PEM4L10 |
XAC-PEM4L12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.56 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 12 | 6 | 50 | 1 | |
฿ 699.20 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 15 | 6 | 50 | 1 | |
฿ 767.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 20 | 6 | 60 | 1 | ||
฿ 796.09 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 6 | 60 | 2 | ||
฿ 1,006.45 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 8 | 70 | 2 | |
฿ 1,521.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 30 | 12 | 90 | 2 | ||
฿ 1,658.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 30 | 12 | 90 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
XAC-PEM4L | \n3 | \n12 | \n50 | \n6 | \n1 | \n
4 | \n15 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n20 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n20 | \n60 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n25 | \n70 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n30 | \n90 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n30 | \n90 | \n12 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
●วัตถุประสงค์ทั่วไป 4 ฟัน>
● ปลายใบมีดมีคมเพื่อให้สามารถตัดขอบมุมได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง