(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·พิกัด 15 A/125 V ผลิตภัณฑ์ กำหนดความยาวได้อิสระ มาตรฐานระดับสากล · สามารถระบุความยาวได้เก้าประเภทตั้งแต่ 1 ม. ถึง 15 ม.
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | เค้าร่างภาพแผนภาพ | ความยาวที่กำหนด (m) |
FJCU15A | P (ปลั๊ก) | 1 | |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1.0 ถึง 3.5 | 4.0 ถึง 12 | 15 |
ความเผื่อ | + / - 20 มม | + / - 50 มม | + / - 3% ของ ความยาวที่กำหนด | +0 / -600 มม |
รหัสสินค้า |
---|
FJCU15A-P-1 |
FJCU15A-P-2 |
FJCU15A-P-3 |
FJCU15A-P-5 |
FJCU15A-P-7 |
FJCU15A-P-8 |
FJCU15A-P-10 |
FJCU15A-P-12 |
FJCU15A-P-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,374.72 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | |
฿ 2,526.81 ฿ 1,159.81 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 2,681.24 ฿ 1,228.81 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 2,980.72 ฿ 1,568.45 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 4,228.53 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | ||
฿ 4,393.54 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 4,690.66 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 4,991.23 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 5,480.13 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ | ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / PSE / UL / CSA (3 ประเทศ) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 xAWG14 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง