(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ ออปติคัลที่มี คอนเนคเตอร์ ที่มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะ แบบขั้นบันได หรืองอก็ตาม [คุณสมบัติ]·ทนทานต่อ ความตึง และ ความกด, ความอัด, ความดัน และมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม ทำให้ง่ายต่อ มือจับ ระหว่างการติดตั้ง · ไม่ต้องการมาตรการตอบโต้ เช่น การต่อสายดินหรือการเหนี่ยวนำ เนื่องจากเป็นประเภท อโลหะ · ทนไฟได้ดีเยี่ยม (JIS C 3005: 2000 การทดสอบแบบเอียง) และ ทนน้ำมัน [การใช้งาน]·เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้คนอาจ ขั้น หรือสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน ฯลฯ ·มีประโยชน์สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการความแข็งแรงสูง
ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | ความยาวรวม (m) |
NWFFC | SSCSC | SC | SC | D (2- คอร์/แกน) 4 (4- คอร์/แกน) | 3 ถึง 500 |
SSCFC | SC | FC | |||
SFCFC | FC | FC | |||
SLCLC | LC | LC | เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | ||
SLCSC | LC | SC | |||
SLCFC | LC | FC |
ความยาว | ความเผื่อ |
+ 500 มม | +30 มม., −0 มม |
501 ถึง 1,000 มม | +50 มม., −0 มม |
1,001 ถึงน้อยกว่า 3,000 มม | +75 มม., −0 มม |
3,000 มม. หรือมากกว่า | +3%, −0 มม |
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน | |
ลักษณะการสูญเสียการส่งผ่าน | 0.4 dB / km หรือน้อยกว่า (ความยาวคลื่น 1.31 μm) 0.3 dB / km หรือน้อยกว่า (ความยาวคลื่น 1.55 μm) | |
สายไฟ ลักษณะทางกล | ความทนต่อแรงดึง อนุญาต | 800 N * 1 |
รัศมีการดัดที่อนุญาต | พร้อมนามสกุล: 130 มม เมื่อ ยึดอยู่กับที่: 65 มม | |
ลักษณะ ความดัน ด้านข้าง | 1,000 N / cm * 2 |
รหัสสินค้า |
---|
NWFFC-SFCFC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SFCFC-D-[3-500/1] |
NWFFC-SLCFC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SLCFC-D-[3-500/1] |
NWFFC-SLCLC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SLCLC-D-[3-500/1] |
NWFFC-SLCSC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SLCSC-D-[3-500/1] |
NWFFC-SSCFC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SSCFC-D-[3-500/1] |
NWFFC-SSCSC-4-[3-500/1] |
NWFFC-SSCSC-D-[3-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ CN1 ด้าน | คอนเนคเตอร์ CN2 ด้าน | # 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | LC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | LC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | SC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | SC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 3 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 3 ~ 500 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ในร่ม | ชนิดสายไฟ | เดียว | สายไฟ (สายไฟชุดประกอบ) | สาย |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความยาวที่กำหนด(ม.) | 3 ถึง 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง