(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูลาร์แจ็ค CAT6
รหัสรุ่นสินค้า | สี |
NW07W-I88 | BL-R (สีน้ำเงิน) IV-R (สีงาช้าง) |
สเปค
สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ใช้ได้ทั้งสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียว, ลวดเส้นเดี่ยว, AWG24 | |
คอนเนคเตอร์ | RJ45 | |
วิธีการเข้าหัว | ด้านหลัง | |
เกรด สารหน่วงไฟ | 94 V-0 | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | ABS |
หน้าสัมผัส | ปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง | |
น้ำหนัก (ก.) | 7 |
รหัสสินค้า |
---|
NW07W-I88-BL-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 379.35 | RJ-11 JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่แรง | ประเภท | CAT6 | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว | สี | สีน้ำเงิน | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 19.2 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 14.6 | ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 29.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW07W-I88-BL-R ในชุด ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (ไม่มี UTP / CAT6 / ฝากันฝุ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง