(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
J5800-004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 890.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
5051 / 5045 (พิตช์ 2.5 มม.)
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nหลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \nไม่เกิน 20 mΩ | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 ) | \n|
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \n1.2 to 1.7 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to 105°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเรือน / เวเฟอร์ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีของตัวเรือน / เวเฟอร์ | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก | \n
เกี่ยวกับการเข้าหัว
บังคับประเภท | 5051 ตัวเชื่อมต่อ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J5800-004 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง