1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

JN1 เต้ารับติดพาเนล กันน้ำ (ล็อคสัมผัสเดียว)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • มอเตอร์
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ง่ายต่อการถอด/ใส่ ระบบล็อคแบบกดครั้งเดียวแน่นหนา
● กะทัดรัด น้ำหนักเบา และ กันน้ำ ได้ระดับ IP67
● เชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรง และปลั๊กแบบมุม 
 


· เต้ารับแบบแผงไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้
· มีคอนแทค (พิน)จำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ ตะกั่วบัดกรี ที่ไม่ต้อง เครื่องมือ เชื่อม เฉพาะด้าน

สเปค

เต้ารับติดพาเนล กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนการเชื่อมต่อสายไฟ
วิธีการ
JN1AS04MK14ตะกั่วบัดกรี
JN1AS10ML1-R10

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับติดพาเนล กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เต้ารับติดพาเนล กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JN1AS10ML1-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 188.66

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ขั้วต่อขนาดเล็ก แบบวันทัช กันน้ำ สำหรับเซอร์โว (JN1)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● ได้รับการรับรองสำหรับ Yaskawa Electric ΣIII (SGDS)
● ขั้วต่อซีรีส์ JN1 มีฟังก์ชันกันน้ำและกันฝุ่น Class IP67
● ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม แรงสั่นสะเทือนและทนน้ำมันที่ดีเยี่ยม
● ทิศทางการดึงสายไฟของแบบงอ สามารถเซ็ตได้ทีละ 90° ทั้ง 4 ทิศ ทางใดก็ได้
● เครื่องมือเฉพาะในทุกขนาด
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n
สเปคทั่วไป
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปครายการ สเปค และประสิทธิภาพ
10 แกน 4- คอร์
Rated Current 3 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 22) 5 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 20)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 200 VAC 200 VAC (ระดับมลภาวะ 3, ช่วงแรงดันไฟเกิน III)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 900 VAC (1 นาที) 2,000 VAC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC) 1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC)
ประสิทธิภาพการกันน้ำ IP67 IP67
สูญญากาศ (กันน้ำ แยกกัน) - 2.9 x 104 PA (1 นาที) โดยไม่มีการรั่วไหล
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20°C ~ +100°C -20°C ~ +100°C
สเปคการเชื่อมต่อ เต้ารับ: ผ่านรู
ปลั๊ก: การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คีมย้ำ (AWG #20 ถึง #28)
เต้ารับ : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า)
ปลั๊ก : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (1.25 มม.2 หรือน้อยกว่า)
สเปคผลิตภัณฑ์ JACS-5119 JACS-5119-2
คู่มือการใช้งาน JAHL-5119 JAHL-5119
อายุการใช้งานสวมและการถอด 500 ครั้ง 500 ครั้ง
\n
วัสดุ/การขัดผิว
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 ชิ้นส่วนประกอบ วัสดุ/การขัดผิว
ที่รองรับ ฉนวน ขาพิน เรซิ่น สังเคราะห์
ขาพินหน้าสัมผัส ทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์)
รีเลย์
ที่รองรับ
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
นัทประกอบ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบตรง เรซิ่น สังเคราะห์
โอริง ยางสังเคราะห์
บุชชิ่ง ยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา)
นัทสายดิน เรซิ่น สังเคราะห์
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 22) แผ่นทอง
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 20) ชุบผิวเงิน
ปลั๊ก ฉนวนไฟฟ้า หน้า เรซิ่น สังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า ด้านหลัง เรซิ่น สังเคราะห์
ข้อต่อสตัด เรซิ่น สังเคราะห์
นัทประกอบ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบงอ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบตรง เรซิ่น สังเคราะห์
โอริง ยางสังเคราะห์
บุชชิ่ง ยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา)
นัทสายดิน เรซิ่น สังเคราะห์
สปริง สเตนเลส
สปริงพิน สเตนเลส
ช่องเสียบหน้าสัมผัส ทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์)
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J · K · L J·K·L JN1
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) จำนวนขาพิน 10 การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี วิธีการกำจัด One-touch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JN1AS10ML1-R ในชุด JN1 เต้ารับติดพาเนล กันน้ำ (ล็อคสัมผัสเดียว)