1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ CM10 (สำหรับปลั๊กแบบตรง / มุมฉาก)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • รีเลย์
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,238.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้สำหรับปลั๊กมุมฉาก / ปลั๊กตรงซีรีส์ CM10
● มีรุ่นบัดกรีให้เลือกใช้   


· สินค้าผลิตโดย DDK แต่จำหน่ายในรหัสสินค้าของ MISUMI
· อะแดปเตอร์รีเลย์และเต้ารับแบบติดตั้งพาแนลจะมีหน้าสัมผัสติดตั้งมาให้

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัส กันน้ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ CM10 เฉพาะด้าน · ใช้สำหรับ ปลั๊ก แบบตรง/ มุม ซีรีส์ CM10 · มีประเภทการบัดกรี

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ CM10 (สำหรับปลั๊กแบบตรง / มุมฉาก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 10 ชิ้น
1 แพ็คมี 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่นปริมาณต่อแพ็คชนิดใช้งาน
คอนเนคเตอร์
รองรับการใช้งาน
ขนาดสายไฟ
น้ำหนัก (กรัม)
M-CM10-#22SC-S2D8-10P10D6, D
ทั่วไป
สำหรับ 2 แกนAWG16 หรือต่ำกว่า0.2
M-CM10-#22SC-S2D8-100P100
M-CM10-#22SC-S1D8-10P10สำหรับ 10 แกนAWG20 หรือต่ำกว่า0.2
M-CM10-#22SC-S1D8-100P100

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ CM10 (สำหรับปลั๊กแบบตรง / มุมฉาก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
M-CM10-#22SC-S1D8-100P
M-CM10-#22SC-S2D8-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้

฿ 1,238.71

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10AWG20 หรือต่ำกว่า

฿ 1,238.71

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10AWG16 หรือต่ำกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ขนาดกะทัดรัด กันน้ำ แบบสัมผัสเดียว สำหรับเซอร์โว (CM10)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ :
· รุ่น D6 (ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซีรี่ย์ MR-J3
· รุ่น D (ผลิตภัณฑ์สีดำ) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับชุดเซอร์โว ยาสกาว่า อิเล็คทริก ซีรี่ย์ Σ-V
● สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าได้
● ขั้วต่อซีรีส์ CM10 มีฟังก์ชั่น กันน้ำ และกันฝุ่นระดับ IP67
● ปลอกโลหะถูกนำมาใช้ และโครงสร้างมีความทนทาน
● เป็นประเภทมุม และทำโปรไฟล์ต่ำได้
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปครายการ สเปค และประสิทธิภาพ
2 แกน 10 แกน
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22) 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 200 VAC หรือน้อยกว่า 200 VAC หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที 900 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to +85°C -25 to +85°C
ขนาดหน้าสัมผัส #22 #22
ป้องกันการรั่วซึม IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว) IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน AWG16 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี) AWG20 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี)
\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัส * ไม่ต้องบัดกรีล่วงหน้า ทองแดงอัลลอย ชุบผิวทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่นสังเคราะห์ สีดำ
แหวนล็อค สเตนเลส
ปลอกหุ้ม ซิงค์อัลลอย ชุบผิวนิกเกิล
(รุ่น D6)
ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ
(รุ่น D)
นัทข้อต่อ
บาร์เรล
End Bell
นัทประกอบ
ห่วงสายดิน ทองแดงอัลลอย ชุบผิวทอง
โอริง ยางสังเคราะห์ สีดำ
แคลมป์รัดสายไฟ เรซิ่นสังเคราะห์ สีขาว
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CM10 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี