(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● สายเคเบิล แยก คอนเนคเตอร์ สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อ PLC และ เทอร์มินอลบล็อค
● เรามี คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค หลากหลายให้เลือกใช้ เป็นไปได้ที่จะใช้ร่วมกัน
ตรวจสอบใต้รายการราคา
·หมายเลข รุ่น มาตรฐาน สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง โปรดตรวจสอบ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
· สายไฟ รองรับระดับ 30 V
·การปรับแต่งความยาวสายดินของขั้วต่อ D-sub ไม่สามารถปรับได้
อุปกรณ์สายไฟ และ ขดลวด >> คลิกที่นี่
หน้าองค์ประกอบ >> คลิกที่นี่
การแปลง / แยกเป็นขั้วต่อที่แตกต่างกันเป็นไปได้
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | 50 มม | + 3% ของความยาวทั้งหมด |
รหัสสินค้า |
---|
DSUB37-2MIL20-A-[0.2-50/0.1] |
DSUB37-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1] |
FCN40-2FCN24-A-[0.2-50/0.1] |
FCN40-2FCN24-SB-[0.2-50/0.1] |
FCN40-2MIL20-A-[0.2-50/0.1] |
FCN40-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1] |
FCN48-2FCN24-A-[0.2-50/0.1] |
FCN48-2FCN24-SB-[0.2-50/0.1] |
MIL34-2MIL20-A-[0.2-50/0.1] |
MIL34-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1] |
MIL40-2MIL20-A-[0.2-50/0.1] |
MIL40-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์ CN1 | คอนเนคเตอร์ CN2 | คอนเนคเตอร์ CN3 | สีของ สายไฟ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN48- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN48- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | กองทัพเรือ | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | สีดำ | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
สายไฟ แรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | ขนาด ตัวนำ(AWG) | 28 | สายไฟ มาตรฐาน | UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง