(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายไฟ มุม ราคาต่ำยอดนิยม !
รูปทรง มุม ช่วยให้กำหนดเส้นทางได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
การเปลี่ยนแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ และความยาวเฉพาะของ สายดิน สามารถทำได้โดยการเลือกตัวเลือก การปรับแต่งเพิ่มเติม เพิ่มเติมและหมายเลขที่กำหนดเอง
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
NFCN-SA-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SB-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SB-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SB-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SB-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBS-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBS-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBS-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBS-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBT-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBT-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBT-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBT-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBY-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBY-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBY-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SBY-F-48-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | จำนวนแกน | ทิศทางการ อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ ( คอนเนคเตอร์ CN1) | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 24 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 32 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 40 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 48 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 24 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 32 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 40 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 48 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 24 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 32 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 40 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 48 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 24 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 32 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 40 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 48 | ด้านซ้าย | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 24 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 32 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 40 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 48 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 24 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 32 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 40 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย | 48 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 24 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 32 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 40 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 48 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 24 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 32 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 40 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 48 | ด้านขวา | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
สายไฟที่ใช้ได้
\nรุ่นคอนเนคเตอร์ | \nขนาดสายไฟ | \n
---|---|
แบบบัดกรี | \nสายแยกขนาด AWG23 ~ AWG30 หรือ 0.2 มม.2 ~ 0.05 มม.2 | \n
แบบเชื่อมกด | \nสายแพพิตช์ 1.27 มม. ขนาด AWG28, AWG30 *ไม่สามารถใช้สายแยกได้ (ใช้สายรวมได้) | \n
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ / ผิวสำเร็จ | \n
---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | \nโพลีเอสเตอร์ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย / ชุบทอง | \n
แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส
\n\n\nคุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nไม่เกิน 3 ADC (1 ADC สำหรับแบบเชื่อมกด) | \nกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC หรือต่ำกว่า | \nแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n15 mΩ หรือต่ำกว่า | \nวัดที่ 6 VDC, 0.3 A | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \nวัดที่ 500 VDC ระหว่างขั้วต่อด้วยกัน และระหว่างกราวด์และขั้วต่อ | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n500 VAC / 1 นาที | \nไม่พบความผิดปกติเมื่อจ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC เป็นเวลา 1 นาที ที่จุดเดียวกับการวัดความต้านทานของฉนวน | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +85°C | \n— | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งขั้ว | \nแรงเสียบเข้า: ไม่เกิน 312 g, แรงดึงออก: 50 g ขึ้นไป | \nเมื่อทำการเสียบและดึงตัวผู้และเมีย แรงในการดึงออกรวมจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละอันเพื่อแปลงเป็นแรงที่ใช้ต่อหนึ่งขั้ว | \n
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | \nหลุดออกชั่วขณะไม่เกิน 1 μs ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส | \nหลังเข้าหัวสายไฟที่ใช้ได้เรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าจ่ายกระแส DC 100 mA ไปที่ขั้วต่อ จะทำการออกแรงสั่นสะเทือนที่แอมปลิจูดรวม 1.5 มม. และความถี่ในการสั่นสะเทือน 10 ถึง 55 Hz (สั่นทุกๆ 1 นาที) ตามแนว 3 แกนที่ตั้งฉากกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง | \n
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก | \nความต้านทานหน้าสัมผัสไม่เกิน 20 mΩ ตรงกับแรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน | \nทำการเสียบและถอด 500 ครั้ง ที่ความเร็ว 600 ครั้ง / ชั่วโมง | \n
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
ความทนต่ออุณหภูมิ | \nตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nทดสอบที่อุณหภูมิ -55°C ±0.3 นาน 30 นาที 25°C ±10.5 นาน 10-15 นาที 85°C ±0.3 นาน 30 นาที 25°C ±10.5 นาน 10-15 นาทีต่อเนื่อง 5 รอบ | \n
ความทนต่อความชื้น | \nตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส 100 MΩ ขึ้นไป ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nนำออกหลังจากปล่อยให้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิ 40 ±2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 90 ~ 95% นาน 96 ชั่วโมง กำจัดหยดน้ำและปล่อยให้อยู่ในสภาวะความชื้นห้องปกตินาน 1 ถึง 2 ชั่วโมง | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nความต้านทานหน้าสัมผัสไม่เกิน 20 mΩ | \nหลังจากทดสอบเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่ความเข้มข้นของน้ำเค็ม 5% และอุณหภูมิ 35°C โดยล้างคราบเกลือออกด้วยน้ำและปล่อยให้แห้ง | \n
ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน
\nฮู้ดคอนเนคเตอร์ | \nฮู้ดเรซิ่น | \nฮู้ดซิงค์หล่อฉีด | \n||||
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูมาตรฐาน | \nสกรูยาว | \nฮู้ดสำหรับรีเลย์ | \n||||
FCN-360C0** - B | \nFCN-360C0** - E | \nFCN-360C0** - C | \nFCN-360C040-H-E | \n|||
ตัวผู้ | \nคอนเนคเตอร์แบบบัดกรี | \nFCN-361P0** - AU | \n○ | \n○ (ไม่มี 8, 16 แกน) | \n○ (ไม่มี 8, 16 แกน) | \n○ (40 แกน เท่านั้น) | \n
ตัวเมีย | \nคอนเนคเตอร์แบบบัดกรี | \nFCN-361J0** - AU | \n○ | \n○ (ไม่มี 8, 16 แกน) | \n○ (ไม่มี 8, 16 แกน) | \n○ (40 แกน เท่านั้น) | \n
คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ | \nFCN-367J0** - AU-F | \nx | \nx | \nx | \nx | \n
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | FCN | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | ฟูจิตสึ | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | กลม | กระโปรงหน้ารถ | ไม่มี |
สกรู ฝากระโปรง | สกรู ล็อค M2.6 | CN1 | ตัวเมีย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 300 |
โล่กำบัง | 1 ชั้น | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL | สีของ สายไฟ | กองทัพเรือ |
สายคู่บิดเกลียว | รวมในชุด | AWG | 28 | ทนต่อสภาพแวดล้อม | N/A |
ทนต่อการงอ | N/A | สายไฟ ชนิด | F | หมายเหตุพิเศษ | โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง