1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มีบริการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู]กล่องพลาสติกขนาดคงที่ กันน้ำ ขนาดกะทัดรัด (ชนิดสกรู) ซีรีส์ KBOXDS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TUV
  • IP66
  • พลาสติก
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 811.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ฝาด้านบนยึดด้วยสกรูยึด (สกรู 4 ตัว)
· รวมฐานติดตั้ง
· ตรงตามมาตรฐาน T¨ UV

[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
วัสดุฝาครอบด้านบนABS (AG: WHITE GRAY)
โพลีคาร์บอเนต (AT: โปร่งใส)
ตัวเครื่องABS (สีเทาสีขาว)
ปะเก็นโฟมโพลียูรีเทน
สกรูของฝาปิดไนล่อน*
ฐานรองยึดเหล็กกล้า (SGCC)
ตัวยึดสแตนเลส(SUS304)
ระดับการป้องกันIP66
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน−-40 °C ถึง + 80 °C
ความหนาเฉลี่ย4 mm
เกรดความหน่วงไฟABS UL94-HB
โพลีคาร์บอเนต UL94-V0
* สกรูโคเวอร์ สำหรับ A* -0816 / -0816-S ทำจากสเตนเลส

[ฟองอากาศในฝาครอบด้านบน]
อาจเห็นแอร์บับเบิ้ลในฝาปิดด้านบนแบบใส ซึ่งไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของฝา
ฝาจะยังคงอยู่ในสภาพดี ตราบใดที่ไม่มีแอร์บับเบิ้ลขนาดเล็กกว่า 5 มม. เกิน 4

 


รายละเอียดสินค้า

- KBOXDS ซีรีย์ กล่องควบคุมขนาดเล็กชนิดป้องกันฝุ่น (แบบมีฝาครอบปิด)
- การใช้งาน: สำหรับใช้งานในร่ม
- วัสดุตัวกล่อง: ABS (เทาขาว)
- วัสดุของฝาปิดส่วนบน: ABS (AG : เทาขาว) และ โพลีคาร์บอเนต (AT: โปร่งใส)
- วัสดุของประเก็น: โพลียูรีเทนโฟม
- วัสดุของแผ่นยึดติด: เหล็ก(SGCC)
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP66
- มาตรฐานที่รับรอง: TUV
- ฝาปิดส่วนบนใช้สกรูยึด 4 จุด
- วัสดุตัวยึดสแตเลสสตีส (SUS304)
- ความหนาของแผ่นตัวชิ้นงาน : 4 มม.
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: −40°C ถึง +80°C
- มาตรฐานการหน่วงไฟ: ABS UL94-HB และ Polycarbonate UL94-V0

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฝาบน (สีเทา)
รุ่น
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AG-2020
ฝาบน (โปร่งใส)
รุ่น
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020-S
KBOXDS-AT-2020

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้องกล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020
KBOXDS-AT-2020-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี

฿ 811.99

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8070110ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 920.51

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8045110ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,127.89

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8090160ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,063.49

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8055160ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,192.29

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8085180ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,328.83

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8085250ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,310.15

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -125100125ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,174.26

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012575125ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,477.60

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10150100200ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,520.11

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -150130200ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,557.46

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150100250ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,664.37

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10150130250ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,929.71

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -200130200ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,858.22

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20095200ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,006.17

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8070110ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 963.02

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8045110ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,241.88

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8090160ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,163.31

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8055160ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,270.86

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8085180ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,414.48

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8085250ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,352.66

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -125100125ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,267.00

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12575125ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,570.34

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150100200ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,677.25

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150130200ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,714.60

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150100250ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,814.43

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150130250ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 2,187.32

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -200130200ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 2,151.26

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20095200ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing แสดงโครงร่าง

กล่องควบคุมชนิดกันน้ำขนาดเล็ก (พร้อมฝา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP66
แผ่นเพลท กลาง พื้นผิวเหล็ก การติดตั้ง ในร่ม มาตรฐาน ตัวแทน TUV
ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 4