1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูถอดประกอบได้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูถอดประกอบได้)
  • กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูถอดประกอบได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • IP65
  • พลาสติก
  • ขนาด ยึดอยู่กับที่
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


 

กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำและฝุ่นละออง
· กล่องน้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
· มาพร้อมรูเจาะสำหรับสายไฟขนาดสกรู M
· เลือกฝาได้สองสี (เทา/โปร่งใส)
· เหมาะสำหรับเป็นกล่องรีเลย์หรือกล่องเทอร์มินอลบล็อค
* กล่องไม่สามารถออกแบบออนไลน์สำหรับรุ่นต่อไปนี้ Br />·SPCM08-13-06-G หรือ T
· SPCM10-10-06-G หรือ T
· SPCM13-13-06-G หรือ T
· SPCM13-18-06-G หรือ T

[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
วัสดุฝาครอบด้านบนโพลีคาร์บอเนต (G: สีขาวเทา T: โปร่งใส)
ตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนตเติมเส้นใยแก้ว (สีขาวเทา)
ปะเก็นโพลียูรีเทน (สีดำ)
สกรูปิด (4 ชิ้น)โพลีเอไมด์ (สีเทาสีขาว)
สกรูสำหรับฐานรองติดตั้ง (4 ชิ้น)เหล็ก (ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม), หัวกลม M4 × 8 ต๊าปเกลียว
ระดับการป้องกันIP65
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน−20 °C ถึง + 75 °C
แรงบิดขัน1 N⋅m ถึง 1.5 N⋅m
เกรดความหน่วงไฟUL94V-2


(i)ข้อควรระวัง

  • มีข้อผิดพลาดเรื่องขนาดของรูถอดประกอบที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก ฉบับตีพิมพ์ (หน้า 7506, แคตาล็อกอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับตีพิมพ์ปี 2015)
    [หมายเลขรุ่น: SPCM18-18-*]
    ค่าที่ผิดพลาด: 30
    ค่าที่ถูกต้อง: 28.5
  • สินค้านี้จะหยุดวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2022
    เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำและกันฝุ่น

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูน็อคเอ๊าต์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นสี
SPCM08-13-06G
(สีเทา)

T
(โปร่งใส)
SPCM08-13-08
SPCM08-13-10
SPCM08-13-13
SPCM10-10-06
SPCM13-13-06
SPCM13-13-08
SPCM13-13-10
SPCM13-13-13
SPCM13-18-06
SPCM13-18-08
 
รุ่นสี
SPCM13-18-10G
(สีเทา)

T
(โปร่งใส)
SPCM13-18-13
SPCM13-18-15
SPCM18-18-08
SPCM18-18-10
SPCM18-18-13
SPCM18-18-15
SPCM18-25-08
SPCM18-25-10
SPCM18-25-15
■ กราฟขนาด
'(*) สัญลักษณ์ ○ และ× ระบุว่าสามารถติดตั้งสลักล็อคหรือบานพับสำหรับ SPCM ได้หรือไม่
(หน่วย: มม.)
รุ่นABCkกลอนล็อค/ บานพับ
ติดตั้งได้ y /n
(*)
น้ำหนักตายตัว (กก.)
SPCM08-13-0675
 
125
 
60
 
10
 
45.5
 
×0.16
SPCM08-13-0875
 
125
 
75
 
25
 
60.5
 
0.21
SPCM08-13-1075
 
125
 
100
 
50
 
85.5
 
0.28

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูน็อคเอ๊าต์): รูปภาพที่เกี่ยวข้องกล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูน็อคเอ๊าต์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติกชนิด SPCM (รูน็อคเอ๊าต์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SPCM08-13-06-G
SPCM08-13-06-T
SPCM08-13-08-T
SPCM10-10-06-T
SPCM13-13-06-T
SPCM13-13-08-TSALE
SPCM13-13-10-T
SPCM13-18-06-T
SPCM13-18-08-T
SPCM13-18-10-T
SPCM13-18-13-T
SPCM13-18-15-T
SPCM18-18-08-G
SPCM18-18-10-T
SPCM18-18-15-T
SPCM18-25-08-T
SPCM18-25-10-TSALE
SPCM18-25-15-TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 676.02

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107560125ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 676.02

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107560125ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 692.95

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107575125ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 652.51

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010060100ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 741.38

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012560125ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 793.09

฿ 435.09

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12575125ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 781.94

TERMINAL BOX 1 ชิ้น 5 วัน 10125100125ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 875.01

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012560175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 946.35

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012575175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 974.04

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125100175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,045.84

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125125175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,152.42

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125150175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,187.53

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017575175ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 1,229.70

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10175100175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,660.54

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10175150175ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 1,945.67

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017575250ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 2,071.75

฿ 1,094.30

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10175100250ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 2,245.93

฿ 1,034.92

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10175150250ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม มาตรฐาน ตัวแทน UL
ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด คุณสมบัติ เกรดความทนไฟ (UL94V-2)