(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ที่ทำจาก เหล็กกล้า เฉพาะด้าน สำหรับประเภท SSB/SSM รองรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร) | น้ำหนักตัวเอง (g) | กล่อง รุ่น รองรับการใช้งาน | |
A | B | |||
BOX-SSC-1215 | 76 | 126 | 108 | BOX-SS*121508 |
BOX-SSC-1515 | 106 | 126 | 138 | BOX-SS*151508 |
BOX-SSC-1522 | 106 | 196 | 210 | BOX-SS*152210 |
BOX-SSC-2020 | 156 | 176 | 272 | BOX-SS*202010 |
BOX-SSC-2028 | 156 | 256 | 397 | BOX-SS*202812 |
วัสดุ | SECC t1.2 (การปรับ กระบวนการเตรียมผิว): ไม่ได้ประมวลผล) |
รวม สกรู | M5 x 8 Panhead โครเมต x 4 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
BOX-SSC-1215 |
BOX-SSC-1515 |
BOX-SSC-1522 |
BOX-SSC-2020 |
BOX-SSC-2028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.89 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | 76 | กล่องที่ รองรับการใช้งาน BOX-SSB / SSM121508 | |
฿ 568.18 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | 106 | กล่องที่ รองรับการใช้งาน BOX-SSB / SSM121508 | |
฿ 594.60 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 196 | 106 | กล่องที่ รองรับการใช้งาน BOX-SSB / SSM152210 | |
฿ 615.74 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 176 | 156 | กล่องที่ รองรับการใช้งาน BOX-SSB / SSM202010 | |
฿ 652.73 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 256 | 156 | กล่องที่ รองรับการใช้งาน BOX-SSB / SSM202812 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อิงจากแชสซี | คุณสมบัติ | สกรู - รุ่น ยึดแน่น | ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 7 | มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 7 | เนื้อหาฉลาก | เหล็ก |
ระยะโก่ง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | ในร่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง