(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ เหล็กยึด สำหรับติดตั้งบนแร็ค (รวม 2 ชิ้น) สำหรับประเภท SL เฉพาะด้าน เป็น ชนิดติดตั้งด้วยสกรู และแนะนำให้ใช้กับ กล่องอเนกประสงค์
สเปค
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว |
ประเภท S | A6063S-T5 | HL เงิน anodized |
ประเภท B | A6063S-T5 | HL ดำโนไดซ์ |
ชนิดติดตั้งชั้นวาง JIS | ||||||||
รหัสรุ่น/ Part number | ชนิด | ขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร) | ตัดรู | |||||
H | ข | ค | อี | ฉ | ||||
M-49 | B | 49 | 24.5 | - | - | 14.5 | 20 | 1 |
S | ||||||||
M-99 | B | 99 | 24.5 | - | 50 | 24.5 | 50 | 2 |
S | ||||||||
M-149 | B | 149 | 24.5 | - | 100 | 24.5 | 100 | 2 |
S | ||||||||
M-199 | B | 199 | 24.5 | 50 | 50 | 24.5 | 150 | 4 |
S | ||||||||
M-249 | B | 249 | 24.5 | 50 | 100 | 24.5 | 200 | 4 |
S | ||||||||
M-299 | B | 299 | 24.5 | 50 | 150 | 49.5 | 200 | 4 |
S |
ประเภทชั้นวาง EIA | ||||||||
รหัสรุ่น/ Part number | ชนิด | ขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร) | รูยึด | |||||
H | ข | ค | อี | ฉ | ||||
M-44 | B | 44 | 6.1 | - | 31.8 | 14 | 16 | 2 |
S | ||||||||
M-88 | B | 88 | 5.9 | - | 76.2 | 20 | 48 | 2 |
S | ||||||||
M-133 | B | 132.5 | 37.7 | - | 57.1 | 37.7 | 57.1 | 2 |
S | ||||||||
M-177 | B | 177 | 37.7 | - | 101.6 | 37.7 | 101.6 | 2 |
S | ||||||||
M-222 | B | 221.5 | 37.75 | - | 146 | 37.75 | 146 | 2 |
S | ||||||||
M-266 | B | 265.9 | 37.7 | 57.2 | 76.1 | 37.7 | 190.5 | 4 |
S |
คุณสมบัติ | สกรู - รุ่น ยึดแน่น | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 430 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 149 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | HL เงิน anodized | สี | เงิน | หมายเหตุพิเศษ | JIS รุ่น rack mount, แพ็ค 2 ชิ้น |
มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 | เนื้อหาฉลาก | อะลูมิเนียม | ระยะโก่ง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | ในร่ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-149-S ในชุด ขา ฉากยึด ชั้นวาง อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน รุ่น SL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง