1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมแร็คเคสอะลูมิเนียม พาแนลเปล่าอะลูมิเนียม

อุปกรณ์เสริมแร็คเคสอะลูมิเนียม พาแนลเปล่าอะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • อะลูมิเนียม
  • ขนาด ยึดอยู่กับที่
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สามารถใช้แทนพาแนลแร็คเคสได้
· พาแนลเปล่า ผลิตจากอะลูมิเนียมมาตรฐาน EIA
· สามารถใช้เป็นพาแนลในการทำงาน หรือพาแนลที่ใช้แสดงผลได้
· มีสองสี: สีเงิน (S) หรือสีดำ (B)

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้แทนพาแนลแร็คเคสได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

หน่วย
ขนาด
รุ่นรายละเอียดจำเพาะสีของสินค้าขนาด (หน่วย: มม.)น้ำหนักคงที่
(กก.)
Hab
1UEP-3-44S446.131.80.21
B
2UEP-3-88S885.976.20.38
B
3UEP-3-133S132.537.757.10.54
B
4UEP-3-177S17737.7101.60.72
B
5UEP-3-222S221.537.751460.93
B

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

อุปกรณ์เสริมแร็คเคสอะลูมิเนียม พาแนลเปล่าอะลูมิเนียม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
รายละเอียดจำเพาะสีของสินค้าชื่อวัสดุสี/กระบวนการเคลือบผิว
Sพาแนลเปล่าสีเงินA6063S-T5อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์สีเงินพื้นผิวแฮร์ไลน์
Bพาแนลเปล่าสีดำA6063S-T5พื้นผิวแฮร์ไลน์ชุบอโนไดซ์สีดำ
รหัสสินค้า
EP-3-44-B
EP-3-44-S
EP-3-88-B
EP-3-88-S
EP-3-133-B
EP-3-133-S
EP-3-177-B
EP-3-177-S
EP-3-222-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี

฿ 703.28

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 441U, ขัดสีดำ

฿ 656.91

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 441U, ขัดเงิน

฿ 997.25

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 882U, ขัดสีดำ

฿ 916.11

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 882U, ขัดเงิน

฿ 1,295.42

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 132.53U, ขัดสีดำ

฿ 1,179.49

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 132.53U, ขัดเงิน

฿ 1,614.19

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1774U, ขัดสีดำ

฿ 1,521.45

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1774U, ขัดเงิน

฿ 1,769.70

BRAKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 221.55U, ขัดเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 482.6 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ อะลูมิเนียม
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 3 รูปทรง ชนิดพาแนล