(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กล่องสแตนเลสซึ่งสามารถใช้เก็บอุปกรณ์ควบคุมได้หลากหลาย
· ใช้มือจับแบนชนิดกันน้ำแบบล็อคได้
· พื้นผิวแบบแฮร์ไลน์
· สามารถเจาะได้
ขนาด ยึดอยู่กับที่ มาตรฐาน กล่อง สเตนเลส แบบมือจับ
รุ่น | ราคาต่อหน่วย | ขนาด (หน่วย: มม.) | แผ่นเพลทขนาดกลาง (หน่วย: มม.) | น้ำหนัก (หน่วย: กก.) | ||||
1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 99 ชิ้น | W | H | D | W | H | ||
SBOSX304012 | — | — | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 8.5 |
SBOSX404012 | — | — | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 11.0 |
SBOSX304016 | — | — | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 9.1 |
SBOSX404016 | — | — | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 11.7 |
SBOSX405016 | — | — | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 14.1 |
SBOSX506016 | — | — | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 20.2 |
SBOSX304020 | — | — | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 9.7 |
SBOSX404020 | — | — | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 12.5 |
SBOSX405020 | — | — | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 14.9 |
SBOSX506020 | — | — | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 21.2 |
ความหนาของแผ่นเพลท | วัสดุ | |
ประตู | 1.5 mm | SUS304 (สแตนเลส 18-8) |
ตัวสินค้าหลัก | 1.5 mm | SUS304 (สแตนเลส 18-8) |
แผ่นเพลทกลาง | 2.3 mm | SPHC |
เทอร์มินอลกราวด์ | โบลท์หัวหกเหลี่ยม M8 × 12 |
แหวนสปริง | |
ตัวยึดแผ่นเพลทกลาง | โบลท์หกเหลี่ยม แบบปลายทรงกระบอกแบบเต็มตัว M8 × 25 (โครเมต) |
นัทหน้าแปลน | |
ซีล | EPDM |
มือจับ | KH-110AT |
รหัสสินค้า |
---|
SBOSX304012 |
SBOSX304016 |
SBOSX304020 |
SBOSX404012 |
SBOSX404016 |
SBOSX404020 |
SBOSX405016 |
SBOSX405020 |
SBOSX506016 |
SBOSX506020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,507.55 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 400 | 120 | |
฿ 19,075.41 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 400 | 160 | |
฿ 22,681.91 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 400 | 200 | |
฿ 18,035.05 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 400 | 120 | |
฿ 22,398.27 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 400 | 160 | |
฿ 25,399.36 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 400 | 200 | |
฿ 25,019.16 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 500 | 160 | |
฿ 30,602.82 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 500 | 200 | |
฿ 32,376.42 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 500 | 600 | 160 | |
฿ 36,678.42 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 500 | 600 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | มือจับ |
สเตรนเนอร์ | มี | แปรงทาสี | N/A | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.5 |
กระบวนการเตรียมผิว | ขัดผิวด้วยแปรง | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง