1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ดกลม (เรซิ่น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· มีตาข่ายสแตนเลสกันแมลง
· นำไปติดได้อย่างง่ายดาย เพียงเจาะรูกลมที่ตัวตู้
· ติดแผ่นกรองได้จากด้านนอกตู้ และสามารถนำไปล้างแล้วใช้ซ้ำได้
· ความหนาของแผ่นที่ติดได้: 1.2 มม. – 3.2 มม.

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ดกลมเรซิ่นพร้อมแผ่นกรอง

สเปค

บานเกล็ดกลม (เรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าสัญลักษณ์สีขนาด (หน่วย: มม.)น้ำหนักตัว (ก.)
ABCDE
MLR75FK (สีครีม)
⌀75⌀6437.523⌀6560
MLR90FG (สีเทา)⌀90⌀7638.524⌀7780

ข้อมูลเพิ่มเติม

บานเกล็ดกลม (เรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปคสี
สัญลักษณ์สีสี
Kสีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1)
Gสีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1)

สเปค
วัสดุที่ครอบAES เรซิ่น
ตัวเครื่องPS เรซิ่น
แผ่นกรอง (ไม่ทอ)โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิค อัตราการกันฝุ่น: 70%

บานเกล็ดกลม (เรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MLR75F-K
MLR90F-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 470.64

LOUVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 757537.5

฿ 545.80

LOUVER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 909038.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น คุณสมบัติ มีแผ่นกรอง (โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิค อัตราการกันฝุ่น 70%) วัสดุ เรซิ่น
สี สีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1)