(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปะเก็นฟองน้ำอเนกประสงค์
รุ่น | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | T: ความหนา (มม.) | ความแข็ง |
1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ชิ้นขึ้นไป | |||
FXPC3 | — | — | 3 | ASKER C 25 |
FXPC5 | — | — | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
FXPC5 |
FXPC5-30P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ / ความลึก (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.90 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความแข็ง: ASKER C 25 | ฟองน้ำนีโอพรีน | 1000 | 20 | 5 | สีดำ | ||
฿ 3,483.87 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางคลอโรพรีน | ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง