(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความหนาของเพลท | ประตู | 2.3 mm |
บอดี้หลัก | 2.3 mm | |
แผ่นเพลทกลาง | 2.3 mm | |
วัสดุ | ประตู / ตัวสินค้าหลัก / แผ่นเพลทกลาง | SPHC |
ขนาด | ช่วง | หน่วย |
W (ความกว้าง) | 200 ถึง 700 มม. | 1 mm |
H (สูง) | 400 ถึง 800 มม. | 1 mm |
D (ความลึก) | 100 ถึง 400 มม. | 5 mm |
ความหนาของแผ่นเพลท 2.3 มม. โดยไม่มีร่องที่พื้นผิวด้านบน
D | W H | 200 ถึง 299 | 300 ถึง 399 | 400 ถึง 499 | 500 ถึง 599 | 600 ถึง 700 |
100 ถึง 135 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
140 ถึง 155 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 ถึง 195 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 ถึง 245 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
250 ถึง 295 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 350 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
355 ถึง 400 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | — | — | ○ | ○ | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
PFTB-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 ~ 700 | 400 ~ 800 | 100 ~ 400 | ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 |
กำลังโหลด …
การตัดแต่งขึ้นรูปฐานรอง
รายละเอียดบริการตัดเฉือนฐานของ MISUMI
ชนิดปะเก็น
ความแตกต่างระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปฐานรองและการเคลือบรองพื้น
รุ่นที่สามารถตัดแต่งส่วนฐานได้
คำเตือน
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | กุญแจสแน็ป |
สเตรนเนอร์ | มี | แปรงทาสี | พ่นสีฝุ่น | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 2.3 |
คุณสมบัติ | ไม่มีรอยเชื่อมพื้นผิวด้านบน | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 2.3 | ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง