1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ F ตู้รีเลย์สแตนเลส ซีรีส์ FSUSTX

CONTROLBOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • สเตนเลส
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ตู้รีเลย์สแตนเลสขนาดเล็ก
· ยึดสกรู 4 จุด มีโครงสร้างอย่างง่าย
· จัดส่งภายใน 4 วัน ทั้งแบบมีหรือไม่มีการเจาะ
· ผิวสำเร็จ BA ในราคาย่อมเยา
[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
ความหนาของเพลทประตู1.5 mm
บอดี้หลัก1.5 mm
วัสดุประตู / บอดี้หลักSUS304
ฝาครอบ
สกรูติดตั้ง
สกรูหัวร่ม หัวแฉก M4×6 4 ชิ้นสแตนเลส
สามารถผลิตได้เฉพาะขนาดที่มีราคาในรายการราคาเท่านั้น
คลิกปุ่ม PDF ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะ Drawing แสดงโครงร่าง ภาพแสดงรายละเอียด และขนาดที่มีประสิทธิผลสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์


รายละเอียดสินค้า

ตู้พักสายไฟสแตนเลสขนาดเล็ก ชนิดฝาติดตั้งด้วยสกรู สามารถระบุขนาดเป็นหน่วย 10 มม. ได้ 3 ด้าน

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับระยะเวลาจัดส่ง
วันทำการสำหรับสินค้านี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบรายละเอียดวันที่จัดส่งสินค้าได้ที่ WOS (Web Order System)
นี่คือรายการราคาของแต่ละขนาด C
CBA100 ถึง 150160170180190200210220230240250260270280290300
50110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
ไม่สามารถผลิตขนาด " - " ได้
CBA110 ถึง 130140150160170180190200210220230240250260270280290300
60120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
70140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ซีรีส์ F ตู้รีเลย์สแตนเลส ซีรีส์ FSUSTX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ F ตู้รีเลย์สแตนเลส ซีรีส์ FSUSTX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ F ตู้รีเลย์สแตนเลส ซีรีส์ FSUSTX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
*: เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการตัดเฉือนขึ้นรูป
รหัสสินค้า
FSUSTX-[100-300/10]-[110-300/10]-[50-120/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 100 ~ 300110 ~ 30050 ~ 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่อง รีเลย์ วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด
สเตรนเนอร์ N/A ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1.5 คุณสมบัติ ผิวสำเร็จ BA
ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.5