1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้ายที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ JSIA【5-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ป้ายที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ JSIA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากน้ำมัน น้ำ ฝุ่น และเศษสกปรก ก่อนนำป้ายไปติด
· แปะป้ายบนพื้นผิวที่เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้
· หลังจากนำป้ายไปแปะแล้ว ให้กดค้างเอาไว้ให้แน่น
· หลีกเลี่ยงการใช้งานและการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงมาก

วัสดุ
คุณภาพ
Sufaceฟิล์มที่มีโพลีไวนิลคลอไรด์เป็นส่วนประกอบ
วัสดุกาวกาวอะคริลิค
ความหนา80 ± 8 µm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +60°C
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด15°C
ระยะเวลาเก็บรักษา1 ปี
สถานที่ใช้งานในร่ม

(i)ข้อควรระวัง

  • ได้มีการกำหนดหยุดวางจำหน่ายสินค้าบางรายการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ป้ายเตือนสำหรับนำไปติดภายในตู้สวิตช์บอร์ดเพื่อเตือนคนงานให้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ข้อควรระวัง และอื่นๆ

สเปค

ป้ายที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ JSIA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าขนาด
กว้าง x ยาว
(หน่วย: มม.)
ปริมาณ (ต่อถุง)
HS-B-08110 x 1155 ชิ้น (1 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-W-0830 x 15015 ชิ้น (3 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-1-0830 x 26100 ชิ้น (20 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-2-0830 x 26100 ชิ้น (20 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-3-0818 x 26100 ชิ้น (20 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-4-0830 x 26100 ชิ้น (20 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-5-0818 x 26100 ชิ้น (20 ชิ้น x 5 แผ่น)
HS-6-0835 x 4050 ชิ้น (10 ชิ้น x 5 แผ่น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ JSIA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้าชนิดใช้
HS-B-08ป้ายเตือนบอดี้หลักติดด้านหลังประตู
HS-W-08ป้ายห้ามเข้าเมื่อมีไฟติดที่ด้านเพลทป้องกันของช่องตรวจสอบด้านข้างของตู้
HS-1-08ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าช็อต (เพลทป้องกัน)ติดที่ด้านหน้าของเพลทป้องกัน
HS-2-08ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าช็อต (ยูนิเวอร์ซัล)ติดที่พื้นผิว
HS-3-08ป้ายเตือนรูระบายน้ำติดที่รูระบายน้ำ
HS-4-08ป้ายเตือนอันตรายจากการสัมผัสติดที่พื้นผิว
HS-5-08ป้ายห้ามวัดความต้านทานของฉนวนติดที่บริเวณขั้ววงจรกระแสอ่อน
HS-6-08ป้ายห้ามเดินสายที่มีกระแสเดินติดที่เมนเบรกเกอร์
รหัสสินค้า
HS-6-08
HS-B-08
HS-W-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
เนื้อหาฉลาก ปริมาณบรรจุ
(ชิ้น)

฿ 820.65

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 10ติดที่ชิ้นส่วนเมนเบรกเกอร์4035ป้ายห้ามเดินสายที่มีกระแสเดิน50

฿ 569.03

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 10ติดที่ด้านหลังประตู115110ป้ายเตือนบอดี้หลัก5

฿ 1,323.87

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 10ติดที่ด้านเพลทป้องกันของช่องตรวจสอบด้านข้างของตู้15030ป้ายห้ามเข้าเมื่อมีไฟ15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาษา ญี่ปุ่น