1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น)
  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • พลาสติก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เป็นกล่องน้ำหนักเบาที่รวมเทอร์มินอลบล็อคและกล่องเข้าไว้ด้วยกัน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นรีเลย์เมื่อส่วนความหนา หรือประเภทของสายไฟเอาต์พุตของโซลินอยด์วาล์ว หรือเซนเซอร์อินพุต เปลี่ยนแปลง

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้จะหยุดวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

กล่องเทอร์มินอลบล็อคน้ำหนักเบา

สเปค

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าจำนวนขั้วน้ำหนักตัว (ก.)
BOXTC-4A
464
BOXTC-6A678

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC (ปลอกยางหลายชิ้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC/250 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ ขึ้นไป (500 VDC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 V AC, 1 นาที
สายไฟที่ใช้งานได้1.25 มม.2 สูงสูง
แรงบิดขันมาตรฐาน1.2 N⋅m
โครงสร้างในการป้องกันIP65
เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน
⌀4.0 to ⌀5.3, ⌀6.0 to ⌀9.0
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C to +60°C
สีตัวสินค้าสีเบจอ่อน 5Y7/1

ส่วนประกอบ
 ชื่อวัสดุขนาดกระบวนการเตรียมผิวหมายเหตุ
(1)ตัวกล่อง
ไนล่อน 6
UL94V-2
(2)สกรูเทอร์มินอลSWRMM3 x 8ชุบผิวนิกเกิลสกรูเทอร์มินอล 3-Point Free
(3)ฟิตติ้งโลหะนำไฟฟ้า
C2680R
ความหนา 0.8ชุบผิวดีบุก
(4)ฝาPBT
UL94V-0
สกรูยึดC3604BM3 x 14ชุบผิวนิกเกิล
นัทยึดC3604BD
M3ชุบผิวนิกเกิล
(5)ฝาไนล่อน 6
(6)ปลอกยางยางไนไตรล์
Ø5.3, Ø7.5, Ø9.2, อย่างละ 2 ชิ้น
(7)ปะเก็นยางไนไตรล์ความหนา 0.5
* (6) Ø9.2 จะถูกประกอบรวมกับกล่องขณะจัดส่ง
รหัสสินค้า
BOXTC-4A
BOXTC-6A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้วไฟฟ้า
(P)

฿ 731.61

PLASTIC MINIATURE BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84404

฿ 762.58

PLASTIC MINIATURE BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 94506

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 23.5 วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด
สี สีเบจอ่อน 5Y7/1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / DC250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15