1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ JB-W44

TERMINAL BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • IP67
  • ทนน้ำมัน
  • พลาสติก
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เป็นกล่องที่ทนต่อน้ำมันและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพการกันน้ำระดับสูงถึง IP67
· ขั้วต่อแหวน เชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องถอดสกรูเทอร์มินอล
· รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่หลากหลาย พร้อมบุชชิ่งยาง

รายละเอียดสินค้า

สำหรับกลุ่มสินค้า เซนเซอร์ / โซลินอยด์ / มอเตอร์ ของรีเลย์

สเปค

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าน้ำหนักตัว (ก.)
JB-W44129
JB-W44EN129

[ M ]วัสดุ
ชื่อชนิดทนน้ำมันชนิดทนต่อสภาพอากาศ
(1)ตัวเครื่องไนลอน 66 (UL94 V-2)
(2)ฝาไนล่อน 66 GF30% (UL94 V-0)
(3)ฝาครอบขันแน่นไนล่อน 66
(4)ฝาครอบเทอร์มินอลไนลอน 66 (UL94 V-2)
(5)สกรูยึดฝาไนล่อน 66 GF30% (UL94 V-0)
(6)ซีล Wโพลีโพรพีลีน (UL94 HB)
(7)บุชชิ่งยางยางไนไตรล์ยางเอทิลีนโพรพิลีน
(8)ปะเก็นยางไนไตรล์ยางเอทิลีนโพรพิลีน
(9)สกรูเทอร์มินอลสเตนเลส
(10)ฟิตติ้งแบบสวมอัด
(11)สปริง
(12)อุปกรณ์ เทอร์มินอลทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติดบุชชิ่งยาง
* ไม่มีแยกจำหน่าย
รุ่นบุชชิ่งยางเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้งานได้ (หน่วย: มม.)ภาพถ่าย
G13-13 (E)⌀11 to ⌀13 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
G13-602 (E)
หลากหลาย Ø5 ~ Ø6
(2 รู)
 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
G13-09 (E)⌀3 to ⌀6 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
⌀6 to ⌀9 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
G13-11 (E)


⌀8.5 to ⌀11.5 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
G13-404 (E)หลากหลาย Ø3 ~ Ø4
(4 รู)
 กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เสริมที่ตัวเครื่อง (อย่างละ 1 ชิ้น)

สเปค
รหัสสินค้าชนิดเทอร์มินอลบล็อคในตัวช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
พิกัดจำนวนขั้วหางปลาที่ใช้ได้พื้นที่หน้าตัดสายไฟที่ใช้งานได้
JB-W44ความทนน้ำมัน600 V
20 A
4P กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2.0 มม.2 หรือน้อยกว่า-25°C or more
+80°C
JB-W44ENทนต่อสภาพอากาศ

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, JB-W44 ซีรีส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JB-W44 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 639.65

฿ 352.45

TERMINAL BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 142 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 52 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 40.5
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 แผ่นเพลท กลาง ยังไม่ระบุ
การติดตั้ง ในร่ม คุณสมบัติ นี่คือกล่องที่ทนต่อน้ำมันและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-W44 ในชุด กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ JB-W44