Soldering Tools, Solder Reel Mount

Soldering Tools, Solder Reel Mount

Wire solders can be taken out smoothly


● To 1 kg Wound Mountable
● The solder is not supplied

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

611-1

Specifications

Soldering Tools, Solder Reel Mount:Related Image

Part Number
611-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product name Solder Reel Mount Features To 1 kg Wound Mountable

Please check the type/dimensions/specifications of the part 611-1 in the Soldering Tools, Solder Reel Mount series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 611-1 ในชุด Soldering Tools, Solder Reel Mount

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)