(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการย้ำและการต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า โดยใช้ คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับสาย ทองแดง ขนาด 1.25 ถึง 8.0 มม.2 หรือ ปลอก เทอร์มินอล สำหรับสาย ทองแดง
มาตรฐาน JIS (JIS C 9711) ได้รับ ผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายมาตรฐาน อุตสาหกรรม คุณจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ
ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย ขนาดเกลียว | ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย สายตีเกลียว (มม.) | ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย | 5 N18 ส่วนดาย ขนาดเกลียว | |
การต่อแบบชน สายตีเกลียว (มม.) | การต่อแบบซ้อน สายตีเกลียว (มม.) | |||
1.25 | 1.25 | 0.75 และ 0.75 0.90 และ 0.90 1.25 และ 1.25 | — | 1.25 |
2 | 1.25 2.0 | 2.0 และ 2.0 | 0.75 และ 0.75 0.90 และ 0.90 1.25 และ 1.25 | 2 |
5.5 | 3.5 5.5 | 3.5 และ 3.5 5.5 และ 5.5 | 2.0 และ 2.0 | 5.5 |
8 | 8.0 | 8.0 และ 8.0 | 3.5 และ 3.5 | 8.0 |
บังคับประเภท | คีมย้ำสายไฟสำหรับข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย / ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) | 275mm | น้ำหนัก(ก.) | 430 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5N18 ในชุด คีมย้ำสายไฟ / คีมย้ำหางปลา, หางปลาเปลือย สำหรับหางปลากลมเปลือย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง