1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดรางเก็บสายไฟ

CUTTERS

คีมตัดรางเก็บสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,422.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● พื้นผิวการตัดที่ใช้ได้
รางเก็บสายไฟต่างๆ
ตัดพลาสติก
● ความยาว: 33 ซม. น้ำหนัก: 447 ก.


· อย่าลืมอ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมาก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดเสาของรูด้านข้าง รางเก็บสายไฟ (รูร้อย อุปกรณ์สายไฟ ) ได้สูงไม่เกิน 100 มม.

สเปค

คีมตัดรางเก็บสายไฟ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีมตัดรางเก็บสายไฟ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TDN-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,422.65

CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คีมตัดรางเก็บสายไฟ น้ำหนัก(ก.) 447 เส้นผ่าศูนย์กลางที่สามารถตัดออกได้(มม. หรือφ) ความสูง: ถึง 100 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) 33cm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDN-100 ในชุด คีมตัดรางเก็บสายไฟ