(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· แหวนรองเรซิ่น ทำจาก Duracon (POM) · วัสดุ: Duracon
รหัสรุ่น | M | ขนาด (D-d-t) |
CC | 2.6 | 5-2.8-0.5 |
7.5-2.8-0.5 | ||
3 | 6-3.2-0.5 | |
6-3.2-1.0 | ||
8-3.2-0.5 | ||
8-3.2-1.0 | ||
4 | 8-4.3-0.5 | |
8-4.3-1.0 | ||
10-4.3-0.5 | ||
10-4.3-1.0 | ||
10-4.3-2.0 | ||
5 | 10-5.3-0.8 | |
12-5.3-1.0 | ||
12-5.3-2.0 | ||
6 | 13-6.5-1.0 | |
6 | 13-6.5-2.0 | |
8 | 18-8.5-1.6 | |
10 | 22-10.5-1.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M2.6 | 0.5 | 5 | 2.6 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M2.6 | 0.5 | 7.5 | 2.6 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 6 | 3 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 1 | 6 | 3 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 8 | 3 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 1 | 8 | 3 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.5 | 8 | 4 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 1 | 8 | 4 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.5 | 10 | 4 | |
฿ 94.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 1 | 10 | 4 | |
฿ 174.19 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 2 | 10 | 4 | |
฿ 104.52 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 10 | 5 | |
฿ 104.52 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 1 | 12 | 5 | |
฿ 174.19 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 2 | 12 | 5 | |
฿ 112.26 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 1 | 13 | 6 | ||
฿ 267.10 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 2 | 13 | 6 | |
฿ 286.45 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 1.6 | 18 | 8 | |
฿ 421.94 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อื่น | 1.6 | 22 | 10 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | รูปร่างสเปเซอร์ | อื่น | วัสดุ | ดูราคอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | DURACON |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง