(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ]· สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ แบบเหลี่ยม ทองเหลือง แนวตั้ง · โปรดเลือกตาม การใช้งาน ขนาด ฯลฯ
รหัสรุ่น | M | H |
VAB | 2.6 | 6 |
3 | 6 | |
3 | 8 | |
3 | 10 | |
4 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
VAB-2.6-6 |
VAB-3-6 |
VAB-3-8 |
VAB-3-10 |
VAB-4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.29 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M2.6 | 6 | 2.6 | |
฿ 81.29 | SPACER | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 6 | 3 | |
฿ 81.29 | SPACER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 8 | 3 | |
฿ 81.29 | SPACER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 10 | 3 | |
฿ 81.29 | SPACER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 10 | 4 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับแผ่นวงจร / แบบเหลี่ยม | รูปร่างสเปเซอร์ | หญิง-หญิง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง