(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· วัสดุ: เหล็กกล้า (การขัดเงา โครเมต)· JIS: B-1111 · โปรดเลือกตามขนาด,ฯลฯ
รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวทั้งหมด L (มม.) | ความยาวสกรู L1 (มม.) | จำนวนในกล่อง (ชิ้น / กล่อง) | น้ำหนัก (กรัม/ ชิ้น) |
SARA | M2.6 | 8 | 6.2 | 3500 | 0.32 |
12 | 10.1 | 2500 | 0.44 | ||
M3 | 8 | 6 | 2200 | 0.44 | |
12 | 9.9 | 2500 | 0.6 | ||
M4 | 8 | 5.2 | 2000 | 0.9 | |
12 | 9.1 | 1500 | 1.2 | ||
M5 | 8 | 5.2 | 1000 | 1.7 | |
12 | 8.2 | 800 | 2.2 | ||
M6 | 8 | 4.5 | 600 | 2.4 | |
12 | 7 | 600 | 3.1 |
รหัสสินค้า |
---|
SARA-M2.6-8 |
SARA-M2.6-12 |
SARA-M3-8 |
SARA-M3-12 |
SARA-M4-8 |
SARA-M4-8-BOX |
SARA-M4-12 |
SARA-M4-12-BOX |
SARA-M5-8 |
SARA-M5-12 |
SARA-M6-8 |
SARA-M6-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดสกรู | สกรู M (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.87 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2.6 | 8 | |
฿ 123.87 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2.6 | 12 | |
฿ 120.00 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 8 | |
฿ 123.87 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 12 | |
฿ 131.61 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 8 | |
฿ 1,450.24 | SCREW | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 8 | |
฿ 135.48 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 12 | |
฿ 1,027.45 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 12 | |
฿ 154.84 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 8 | |
฿ 154.84 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 12 | |
฿ 189.68 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 6 | 8 | |
฿ 181.94 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 6 | 12 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง