(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ที่สามารถติดตั้งเข้ากับส่วน สกรู เทอร์มินอล ด้วยสัมผัสเดียว1 ห่อมี 50 ชิ้น
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC, VDC |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -20 ° C ถึง + 60 ° c |
วัสดุ | ไวนิล chloride, เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
รหัสสินค้า |
---|
OA-BC5-50P |
OA-BCP3-50P |
OA-BCP4-50P |
OA-BCP5-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด สูงสุดที่สอดคล้อง (มิลลิเมตร) | การสร้าง หางปลา ( เทอร์มินอล แบบกลม ) | ใช้ สกรู | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.09 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 10 | 5.5 | - | M4, M5, น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม | สำหรับ สตัดโบลท์ | 0.9 | |
฿ 909.68 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 24 | 11 | 2 | 2-3,2-4 | M3, M4 | สกรู สต๊อปเปอร์ | 1.5 | |
฿ 1,002.58 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 11.8 | 2 | 5.5-3,5.5-4 | M3, M4 | สกรู สต๊อปเปอร์ | 2.7 | |
฿ 1,064.52 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 31 | 15.4 | 5.5 | 5.5-5 | M5 | สกรู สต๊อปเปอร์ | 3.3 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หมวก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง