(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องเทอร์มินอลสำหรับใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าสำหรับส่วนที่เข้าสายไฟ
หมายเลขรุ่น | จำนวนขั้ว | รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ เส้นผ่านศูนย์ภายนอกของสายไฟ (มม.) | รองรับการใช้งานกับขั้วต่อแบบย้ำ | อุปกรณ์เสริม | น้ำหนัก (ก.) |
OA-QTM34 | 3P | Ø5 x 2 ชิ้น / ขั้ว | 1.25 - 4, 2 - 4 | M4 x 6 แหวนสปริง สกรูหัวกระทะพร้อมแหวนรอง | 14.3 |
OA-QTM44 | 4P | สูงสุด 8.5 | 18.8 | ||
OA-QTM64 | 6P | 29.7 |
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 VAC / รอบ 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | 500 V DC / 100 MΩ ขึ้นไป | |
ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20°C to +80°C | |
วัสดุ | บอดี้หลัก / เคส | 66 ไนล่อน (UL94V-2) |
ขั้วต่อหัวสกรู | เหล็กกล้า (ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต) | |
อินเสิร์ทนัท | ทองเหลือง |
รหัสสินค้า |
---|
OA-QTM34 |
OA-QTM44 |
OA-QTM64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (หมายเลขลำดับ) (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.35 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | |
฿ 154.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | |
฿ 197.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
สเปค | Ø 5 x 2 ชิ้น / ขั้ว | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | 1.25-4/2-4 | อุปกรณ์เสริม | สกรูหัวกระทะพร้อมแหวนรองสปริง M4 x 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง