1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟ (ชนิดแผ่น)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 754.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือยึดเข็มขัดรัดสายไฟที่มาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าหรือสกรูล็อค
● เทปกาวสองหน้ามีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ค่อนข้างหยาบและบนกระเบื้อง แก้ว และผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพีลีน
รุ่นกาว - MB2A, MB3A, MB4A, MB5A
รุ่นสกรูล็อค - MB3, MB4, MB5

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟที่มีตัวเลือกแบบแผ่นกาวหรือแบบสกรู ไนล่อน 66 สีขาวขุ่น UL94V-2 แพ็คเกจจำหน่ายเป็นชุด 100 ชิ้น

สเปค

แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ (รุ่นเพลท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

รุ่นระบบจับยึด
MB2A-100Pมาพร้อมเทปกาว
MB3-100Pชนิดยึดด้วยสกรู
MB3A-100Pมาพร้อมเทปกาว
MB4-100Pชนิดยึดด้วยสกรู
MB4A-100Pมาพร้อมเทปกาว
MB5-100Pชนิดยึดด้วยสกรู
MB5A-100Pมาพร้อมเทปกาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ (รุ่นเพลท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ (รุ่นเพลท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

วัสดุไนลอน 66 UL94V-2 *
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีขาวขุ่น
* ส่วนเทปไม่ได้ผลิตจากวัสดุตามมาตรฐาน UL

รหัสสินค้า
MB4-100P
MB5-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)

฿ 754.84

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10284.2

฿ 1,505.81

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10384.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ 66 ไนล่อน (UL94V-2) วิธีการแก้ไข ชนิดยึดด้วยสกรู สี สีขาวขุ่น
หมายเหตุ วัสดุไนลอน 66 (UL94V-2) ไม่มีเทป ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -40 to +85