(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟสำหรับรางอะลูมิเนียม ไนล่อน 66 สีขาวขุ่น UL94V-2 แพ็คเกจจำหน่ายเป็นชุด 100 ชิ้น
รุ่น | น้ำหนัก (ก. / ชิ้น) |
CM-1-100P | 1.14 |
CM-2-100P | 0.51 |
สเปค
วัสดุ | 66 ไนล่อน UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีขาวขุ่น |
แรงถอด (ค่าอ้างอิง) | 50 kgf (CM-1-100P), 17 kgf (CM-2-100P) |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) | วิธีการแก้ไข | สำหรับติดตั้งรางอลูมิเนียม | สี | สีขาวขุ่น |
---|---|---|---|---|---|
แรงดึงออกมา(kgf) | 17 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM-2-100P ในชุด ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟ (สำหรับรางอะลูมิเนียม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง