1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (ถอดได้ / รุ่นมาตรฐาน)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายรัด เคเบิ้ลไทร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากการมัด โดยการปลดล็อค

· ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
· ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสายรัด เคเบิ้ลไทร์รุ่นมาตรฐาน ซึ่งสามารถใช้ซ้ำได้หลังจากถอดออก ไนลอน 66 UL94V-2 สีขาว ขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 100 ชิ้น

สเปค

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (แบบถอดได้ / รุ่นมาตรฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมีจำนวนรวม 100
รหัสรุ่นช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการรัด
(มม.)
ความทนต่อแรงดึงแบบลูป
ค่ามาตรฐาน
กก. (ปอนด์)
ขนาด (มม.)น้ำหนัก
(ก. / ชิ้น)
L
ความยาว
A
ความกว้าง
E
t
ความหนา
RCV-100-100P1 to 2518.14 (40)102 ± 1.03.6 ± 0.372.41.10.5
RCV-150-100P2 to 3922.68 (50)150 ± 1.04.6 ± 0.31201.51.0
RCV-200-100P3 to 55200 ± 1.51701.3
RCV-300-100P3 to 88300 ± 2.52671.62.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (แบบถอดได้ / รุ่นมาตรฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุ66 ไนล่อน UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีขาว
รหัสสินค้า
RCV-100-100P
RCV-150-100P
RCV-200-100P
RCV-300-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.65

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 251023.6

฿ 166.45

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 391504.6

฿ 220.65

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 552004.6

฿ 429.68

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 883004.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี ขาว ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) ไนลอน 66
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -40 to +85 จำนวนอินพุต(P) 100