(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟไนล่อน ราคาประหยัด ·มีให้เลือก 12 ขนาดที่แตกต่างกัน สามารถยึดมัด สายไฟ ได้ตั้งแต่ ⌀3.2 ถึง ⌀36.7 มม.
รหัสรุ่นสินค้า | ⌀A | B | C | D | น้ำหนัก (ก./ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
UC-0 | 4.8 | 8 | 9.6 | 3.3 | 0.5 | 3.1 |
UC-0.5 | 9.2 | 5.3 | 5.0 | |||
UC-1 | 5.1 | 10.4 | 10 | 6.8 | 0.7 | 6.4 |
UC-1.5 | 5 | 11.2 | 8.4 | 7.9 | ||
UC-2 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 1 | 9.5 | |
UC-3 | 14.8 | 12.2 | 13.8 | 12.7 | ||
UC-4 | 15.8 | 12.4 | 17.4 | 1.5 | 15.8 | |
UC-5 | 4.8 | 18 | 11.8 | 19.9 | 1.8 | 19.4 |
UC-6 | 5 | 21 | 12 | 27.2 | 2 | 25.4 |
UC-6.5 | 4.8 | 26 | 12.6 | 30.6 | 3 | 27.5 |
UC-7 | 4.7 | 12 | 33.8 | 2.5 | 31.8 | |
UC-9 | 4.8 | 27.8 | 12.5 | 41.9 | 3.5 | 36.7 |
วัสดุ | ไนลอน 66 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีขาว |
ระดับการไม่ลามไฟ UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
รหัสสินค้า |
---|
UC-0 |
UC-0.5 |
UC-1 |
UC-1.5 |
UC-2 |
UC-3 |
UC-4 |
UC-5 |
UC-6 |
UC-6.5 |
UC-7 |
UC-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (Фมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.05 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.1 | |
฿ 121.85 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | |
฿ 138.69 ฿ 67.11 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.4 | ||
฿ 148.00 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.9 | |
฿ 158.71 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.5 | |
฿ 220.65 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | |
฿ 255.48 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.8 | |
฿ 317.42 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 19.4 | |
฿ 352.26 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 25.4 | |
฿ 371.61 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 27.5 | |
฿ 390.97 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 31.8 | |
฿ 487.74 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 36.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วัสดุ | ไนลอน | สี | สีขาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนลอน 66 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 85 | สี | สีขาว |
วิธีการแก้ไข | ติดตั้งด้วยสกรู | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง