(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งป้องกันที่เหมาะสำหรับติดไปตามช่องรูปทรงแปลก
วัสดุ | 6 ไนล่อน |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีขาวข้น |
ระดับการไม่ลามไฟ UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
รหัสสินค้า |
---|
TG016 |
TG016-100P |
TG107 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพร้อมแพ็ค (P) | สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.23 ฿ 49.21 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1.2 to 1.6 | 253 | ||
฿ 410.71 ฿ 251.60 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 1.2 to 1.6 | 253 | ||
฿ 1,745.81 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 9.5 to 10.7 | 324 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน 6 UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 85 | สี | สีขาวข้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง