(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· สามารถ บุชชิ่ง ได้หลังจากร้อย สายไฟ ผ่านรูแผง · สามารถติดตั้งและ ยึดอยู่กับที่ ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ในรู แบบกลม ของแผงที่มีความหนา 0.8 มม. ถึง 3.2 มม. (ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ)
รหัสรุ่นสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง A (มม.) | ขนาด | น้ำหนัก (ก.) | ||
B | C | L | |||
OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.5 |
OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
OSB-19-100P | 18.4 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | 1.0 |
OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
OSB-10-100P |
OSB-13-100P |
OSB-16-100P |
OSB-19-100P |
OSB-22-100P |
OSB-26-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 340.65 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | |
฿ 375.48 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | ||
฿ 418.06 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 15.5 | |
฿ 565.16 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 18.4 | |
฿ 600.00 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | |
฿ 642.58 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | 66 ไนล่อน (UL94V-2) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 85 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(P) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง