(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· บุชชิ่งยาง สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ หลายตัว · มีโครงสร้าง แผ่นสลิท ที่ทำให้ง่ายต่อการต่อเข้ากับ สายไฟ ในภายหลัง
■ ตารางมาตรฐาน
รุ่น | เฟรม รองรับการใช้งาน | มิติ øAมม. | เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดด้านนอกที่รองรับการใช้งาน øA มม. | ความกว้างของ สายไฟ รองรับการใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | วัสดุ | โครงสร้างในการป้องกัน | น้ำหนัก (ก.) |
KDT-03 | ใช้รูเล็ก ๆ กับ KDL16-4 และ KDL24-3 KDL24-5 KDL2-10 | 3.3 | 3 to 4 | — | -20°C or more +80°C | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ | IP54 | 5.4 |
KDT-04 | 4.3 | 4 to 5 | 5.2 | |||||
KDT-05 | 5.3 | 5 to 6 | 5.0 | |||||
KDT-06 | 6.3 | 6 to 7 | 4.8 | |||||
KDT-07 | 7.3 | 7 to 8 | 4.6 | |||||
KDT-08 | 8.3 | 8 to 9 | 4.4 | |||||
KDT-09 | 9.3 | 9 to 10 | 4.2 | |||||
KDTZ-03 | 3.8 | 3 to 4 | — | 5.4 | ||||
KDTZ-04 | 4.8 | 4 to 5 | 5.2 | |||||
KDTZ-05 | 5.8 | 5 to 6 | 5.0 | |||||
KDTZ-06 | 6.8 | 6 to 7 | 4.8 | |||||
KDTZ-07 | 7.8 | 7 to 8 | 4.6 | |||||
KDTZ-08 | 8.8 | 8 to 9 | 4.4 | |||||
KDTZ-09 | 9.8 | 9 to 10 | 4.2 | |||||
KDT-10 | 10.3 | 10 to 11 | 4.8 มม. หรือน้อยกว่า | 5.2 | ||||
KDT-11 | 11.3 | 11 to 12 | 4.8 | |||||
KDT-12 | 12.3 | 12 to 13 | 4.4 | |||||
KDT-13 | 13.3 | 13 to 14 | 4.0 | |||||
KDT-14 | 14.3 | 14 to 15 | 3.4 | |||||
KDT-15 | 15.3 | 15 to 16 | 2.8 | |||||
BTK17 | — | ตาบอด | — | 3.6 | ||||
KDT-Z16 | การใช้รูขนาดใหญ่ กับ KDL16-2 และ KDL24-3 | 16.3 | 16 to 17 | 4.8 มม. หรือน้อยกว่า | 16.2 | |||
KDT-Z17 | 17.3 | 17 to 18 | 15.6 | |||||
KDT-Z18 | 18.3 | 18 to 19 | 15.0 | |||||
KDT-Z20 | 19.3 | 20 to 21 | 13.0 | |||||
KDT-Z21 | 20.3 | 21 to 22 | 12.2 | |||||
BTG32 | — | ตาบอด | — | 12.8 |
รุ่น | ชนิด | ชาร์จหลวม |
1 ถึง 3 ชิ้น | ||
KDT-03 * | สำหรับรูเล็ก ๆ | |
KDT-04 * | ||
KDT-05 * | ||
KDT-06 * | ||
KDT-07 * | ||
KDT-08 * | ||
KDT-09 * | ||
KDTZ-03 | ||
KDTZ-04 | ||
KDTZ-05 | ||
KDTZ-06 | ||
KDTZ-07 | ||
KDTZ-08 | ||
KDTZ-09 | ||
KDT-10 | ||
KDT-11 | ||
KDT-12 | ||
KDT-13 | ||
KDT-14 | ||
KDT-15 | ||
BTK17 | ||
KDT-Z16 | สำหรับรูขนาดใหญ่ | |
KDT-Z17 | ||
KDT-Z18 | ||
KDT-Z20 | ||
KDT-Z21 | ||
BTG32 |
รหัสสินค้า |
---|
BTK17 |
KDT-10 |
KDT-11 |
KDT-12 |
KDT-13 |
KDT-Z16 |
KDT-Z17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ ขดลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สอดคล้องกับ เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตาบอด | KDL16-4, KDL24-3 สำหรับรูขนาดเล็ก, KDL24-5, KDL2-10 | |
฿ 174.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ø 10 – 11 | KDL16-4, KDL24-3 สำหรับรูขนาดเล็ก, KDL24-5, KDL2-10 | |
฿ 174.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ø 11 to 12 | KDL16-4, KDL24-3 สำหรับรูขนาดเล็ก, KDL24-5, KDL2-10 | |
฿ 174.19 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ø 12 to 13 | KDL16-4, KDL24-3 สำหรับรูขนาดเล็ก, KDL24-5, KDL2-10 | |
฿ 174.19 ฿ 61.31 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø 13 to 14 | KDL16-4, KDL24-3 สำหรับรูขนาดเล็ก, KDL24-5, KDL2-10 | ||
฿ 209.03 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ø 16 – 17 | KDL16-2, KDL24-3 สำหรับรูขนาดใหญ่ | |
฿ 209.03 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ø 17 to 18 | KDL16-2, KDL24-3 สำหรับรูขนาดใหญ่ |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 80 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง