(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคเบิ้ลแกลนด์ เรซิ่น พร้อม สกรู PF (G) · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 4 ชิ้น /3 ชิ้น /2 ชิ้น /1 ชิ้น. · สี: สีเทา/ดำ · วัสดุ (ส่วน ตัวเครื่อง หลัก): ไนล่อน 66 · ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C): -40 ถึง 100
รุ่น | สี | สต๊อก | ขนาดเกลียว ของ สกรู | ขดลวดที่รองรับการใช้งาน ด้านนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | SW | A | B | C | D | น้ำหนัก (ก. / ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกลียว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) | ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน |
FGA13-05 | G (สีเทา) B (สีดำ) | ◎ | PF 1/4" | ⌀3 to 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.7 | 5 | 7.6 | 13.1 | 13.5 | 2.5 มม. หรือน้อยกว่า |
FGA13-08 | ◎ | ⌀4.6 to 7.6 | 7.1 | ||||||||||
FGA17-06 | PF 3/8" | ⌀4 to 7 | 22 | 24 | 10 | 18.9 | 5.5 | 11.5 | 16.6 | 17 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | ||
FGA17-10 | ◎ | ⌀6 to 10 | 10.8 | ||||||||||
FGA21S-06 | PF 1/2" | ⌀4 to 7 | 26.8 | 29.4 | 19.3 | 6 | 12.8 | 20.9 | 21.5 | ||||
FGA21S-10 | ⌀6 to 10 | 12.6 | |||||||||||
FGA21M-08 | ⌀5 to 8.8 | 20 | 5.5 | 15.1 | |||||||||
FGA21L-10 | ◎ | ⌀6.5 to 10.5 | 21 | 6 | 18.8 | ||||||||
FGA21L-14 | ◎ | ⌀9 to 14 | 17.4 | ||||||||||
FGA26S-10 | PF 3/4" | ⌀6.5 to 10.5 | 33 | 36.8 | 12 | 21.3 | 6.5 | 20.3 | 26.4 | 27 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | ||
FGA26S-14 | ⌀9 to 14 | 18.8 | |||||||||||
FGA26-16 | ◎ | ⌀12 to 16.5 | 23.5 | 5.5 | 27.1 | ||||||||
FGA26-18 | ⌀13 to 18 | 25.1 | |||||||||||
FGA33S-16 | PF 1" | ⌀12 to 16.5 | 43.5 | 46.5 | 25 | 6.5 | 30.3 | 33.2 | 33.5 | ||||
FGA33S-18 | ⌀13 to 18 | 29.5 | |||||||||||
FGA33S-22 | ◎ | ⌀15 to 22 | 15 | 27.7 | 6 | 44.8 | 7 มม. หรือน้อยกว่า | ||||||
FGA33-25 | ⌀18 to 25 | 41.3 | |||||||||||
FGA42-30 | ◎ | PF1 1/4" | ⌀24 to 30 | 55 | 58 | 31 | 60 | 41.9 | 42.5 |
วัสดุ | น็อตล็อค ตัวเครื่อง กรงเล็บ น็อตซีล: 66 ไนล่อน |
แหวนรอง/ซีล: EPDM | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP68 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C to +100°C |
สี | สีเทา (มาตรฐาน) หรือสีดำ (ทนต่อสภาพอากาศ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดสกรู | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.12 | CABLE ACCESSORY | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф3~5.3mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/4" | ø 3 to 5.3 | สีดำ | 13.5mm | PF 1/4" | |
฿ 55.12 | CABLE ACCESSORY | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф3~5.3mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/4" | ø 3 to 5.3 | สีเทา | 13.5mm | PF 1/4" | |
฿ 54.98 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф4.6~7.6mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/4" | ø 4.6 to 7.6 | สีดำ | 13.5mm | PF 1/4" | |
฿ 54.98 | CABLE ACCESSORY | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф4.6~7.6mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/4" | ø 4.6 to 7.6 | สีเทา | 13.5mm | PF 1/4" | |
฿ 65.69 ฿ 28.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф4~7mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/8" | ø 4 to 7 | สีดำ | 17.0mm | PF 3/8" | ||
฿ 65.69 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф4~7mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/8" | ø 4 to 7 | สีเทา | 17.0mm | PF 3/8" | |
฿ 71.27 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6~10mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/8" | ø 6 to 10 | สีดำ | 17.0mm | PF 3/8" | |
฿ 65.55 ฿ 32.11 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6~10mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/8" | ø 6 to 10 | สีเทา | 17.0mm | PF 3/8" | ||
฿ 82.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6.5~10.5mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/2" | ø 6.5 to 10.5 | สีดำ | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 82.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6.5~10.5mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/2" | ø 6.5 to 10.5 | สีเทา | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 82.84 ฿ 40.29 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф9~14mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/2" | ø 9 to 14 | สีดำ | 21.5mm | PF 1/2" | ||
฿ 82.84 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф9~14mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/2" | ø 9 to 14 | สีเทา | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 81.25 ฿ 37.13 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф5~8.8mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/2" | ø 5 to 8.8 | สีดำ | 21.5mm | PF 1/2" | ||
฿ 76.11 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф5~8.8mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/2" | ø 5 to 8.8 | สีเทา | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 73.47 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф4~7mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/2" | ø 4 to 7 | สีดำ | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 73.47 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф4~7mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/2" | ø 4 to 7 | สีเทา | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 76.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6~10mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1/2" | ø 6 to 10 | สีดำ | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 76.26 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф6~10mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1/2" | ø 6 to 10 | สีเทา | 21.5mm | PF 1/2" | |
฿ 107.82 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф12~16.5mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/4" | ø 12 to 16.5 | สีดำ | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 107.82 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф12~16.5mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/4" | ø 12 to 16.5 | สีเทา | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 112.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф13~18mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/4" | ø 13 to 18 | สีดำ | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 112.26 ฿ 64.02 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф13~18mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/4" | ø 13 to 18 | สีเทา | 27.0mm | PF 3/4" | ||
฿ 106.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф6.5~10.5mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/4" | ø 6.5 to 10.5 | สีดำ | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 106.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф6.5~10.5mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/4" | ø 6.5 to 10.5 | สีเทา | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 106.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф9~14mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 3/4" | ø 9 to 14 | สีดำ | 27.0mm | PF 3/4" | ||
฿ 106.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф9~14mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 3/4" | ø 9 to 14 | สีเทา | 27.0mm | PF 3/4" | |
฿ 169.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф18~25mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1" | ø 18 to 25 | สีดำ | 33.5mm | PF 1" | |
฿ 169.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Ф18~25mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1" | ø 18 to 25 | สีเทา | 33.5mm | PF 1" | ||
฿ 160.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Ф12~16.5mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1" | ø 12 to 16.5 | สีดำ | 33.5mm | PF 1" | ||
฿ 160.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф12~16.5mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1" | ø 12 to 16.5 | สีเทา | 33.5mm | PF 1" | |
฿ 160.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Ф13~18mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1" | ø 13 to 18 | สีดำ | 33.5mm | PF 1" | ||
฿ 160.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф13~18mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1" | ø 13 to 18 | สีเทา | 33.5mm | PF 1" | |
฿ 169.16 ฿ 92.41 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф15~22mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1" | ø 15 to 22 | สีดำ | 33.5mm | PF 1" | ||
฿ 169.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Ф15~22mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1" | ø 15 to 22 | สีเทา | 33.5mm | PF 1" | ||
฿ 445.16 ฿ 157.41 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф24~30mm | สีดำ | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | G(PF) 1 1/4" | ø 24 to 30 | สีดำ | 42.5mm | PF1 1/4" | ||
฿ 445.16 ฿ 167.56 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф24~30mm | สีเทา | กันน้ำ | G(PF) 1 1/4" | ø 24 to 30 | สีเทา | 42.5mm | PF1 1/4" |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนลอน 66 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง