(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ คอนเนคเตอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อพลาสติก ซีรีส์ BG สามารถยึดเข้ากับแผงควบคุมได้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ
รุ่น | ท่อที่ใช้งานได้ | ขนาด | ติดตั้งพาแนล | น้ำหนัก (กรัม) | |||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | ||||
BG-18N | BG-18P | 16 | 11.1 | 13.3 | 9.7 | 18.6 | 15.9 | M16 x 1.5 | 11.0 |
BG-22N | BG-22P | 20 | 15.4 | 17.2 | 9.8 | 17.6 | 16.3 | M20 x 1.5 | 12.5 |
BG-26N | BG-26P | 25 | 18.9 | 19.8 | 11.4 | 23.6 | 20.6 | M25 x 1.5 | 20.5 |
BG-34N | BG-34P | 32 | 26.8 | 28.6 | 11.3 | 23.3 | 20.7 | M32 x 1.5 | 28.0 |
BG-42N | BG-42P | 40 | 32.7 | 34.8 | 11.5 | 20.8 | M40 x 1.5 | 35.0 |
วัสดุ | ไนลอน 66 UL94-V2 |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 °C ถึง + 85 °C |
สี | สีเทา |
รหัสสินค้า |
---|
BG-18N |
BG-22N |
BG-26N |
BG-34N |
BG-42N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง กลม | การติดตั้งแผง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.96 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | BG-18P | M16 x 1.5 | |
฿ 78.10 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | BG-22P | M20 x 1.5 | |
฿ 72.22 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | BG-26P | M25 x 1.5 | |
฿ 114.72 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | BG-34P | M32 x 1.5 | |
฿ 131.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | BG-42P | M40 x 1.5 |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | วัสดุ | ไนลอน 66 / UL94-V2 | วัสดุ | ไนลอน 66 UL94-V2 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | −40 to 85 | สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง