1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อเฟล็กซ์พลาสติก (ยึดสองด้าน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ดู หน้าสินค้าสำหรับท่อที่ใช้ร่วมกันได้

รายละเอียดสินค้า

ทั้งสองด้านยึด แคลมป์รัดแยก สำหรับ ปลอกครอบป้องกัน MINS/MINF ทนน้ำมัน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม RoHS

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (แคลมป์ยึด)
วัสดุPA6
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-20 ถึง 100° c
สีสีดำ
รุ่นใช้งานได้ ยืดหยุ่น
ท่อ
ขนาด
ABรู สกรูH
(ส่วนสูง)
PT
(ความหนา)
น้ำหนัก
(กรัม / ชิ้น)
รูสกรู 1
ทรงกลม⌀
รูสกรู 2
a × b (*1)
SS121245.01655 × 713.931.02.52.4
SS161649.017.935.02.3
SS202056.01822.340.034
SS252561.027.345.04.5
SS323268.02034.152.06
SS404079.066 × 842.461.03.510.4
SS505089.052.471.012.7
SS6363102.065.484.015
รหัสสินค้า
SS12
SS16
SS20
SS25
SS32
SS40
SS50
SS63
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับขนาดของ สายยาง ยืดหยุ่น

฿ 58.06

CABLE ACCESSORY 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 65.81

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016

฿ 85.16

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020

฿ 112.26

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025

฿ 131.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1032

฿ 154.84

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040

฿ 174.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050

฿ 201.29

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ PA6 วัสดุ PA6
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) −20 to 100 สี สีดำ