(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แค็ปป้องกันส่วนปลายสำหรับซีรีส์ FAG/FSV/FTUB/FSN เท่านั้น
โปรดใช้เมื่อต้องการป้องกันส่วนปลายของท่อโลหะ มีล็อคนัทเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
ต่อกับหางปลากลมได้
รหัสรุ่นสินค้า | ท่อร้อยสายที่ใช้งานได้ | A | B | L | น้ำหนัก (ก.) | ||
รุ่น | ขนาด | ||||||
รุ่น | ขนาด | ||||||
MGC | 10 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | 17.7 | 8.2 | 8 | 2.5 |
12 | 12 | 20.2 | 10.7 | 8.5 | 4 | ||
16 | 16 | 23.7 | 14 | 9.5 | 6 | ||
22 | 22 | 29.2 | 18.9 | 9.5 | 8 | ||
28 | 28 | 35.9 | 24.5 | 10 | 10 | ||
36 | 36 | 44.7 | 33.1 | 10.5 | 14 | ||
42 | 42 | 51.2 | 38.1 | 12 | 18 |
รหัสสินค้า |
---|
MGC10 |
MGC12 |
MGC16 |
MGC22 |
MGC28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับขนาดท่อร้อยสาย (FAG, FSV, FSN) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.24 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 133.18 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 147.86 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | |
฿ 150.79 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | |
฿ 186.02 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หมวก | สี | สีเทา | วัสดุ | แผ่นเหล็กขัดเงา (ชุบผิวโครเมต) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โลหะแผ่นขัดเงา (ชุบโครเมต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง