1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ (แบบตรง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเชื่อมต่อรุ่นตรงเพื่อเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟกับท่อเหล็กสกรูหนาและสกรู PF หรือ CTG
● มาพร้อมกับน็อตล็อคช่วยให้สามารถติดตั้งกับรูแผงแบบเกลียวและพื้นผิวข้อต่อของแผงคอนเนคเตอร์ติดตั้งกับปะเก็นซีล
● รองรับการใช้งาน กับ กลไก การป้องกัน IP67 เมื่อรวมกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สายยาง เฉพาะด้าน

· เวลาในการจัดส่งอาจเป็นการคาดประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ท่อเหล็กร้อยสายไฟ สำหรับซีรีส์ FAG/FSV/FTUB/FSN เท่านั้น (แบบตรง)
สเปคสกรูท่อเหล็กขนาน (สกรู PF)

สเปค

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(มม.)
รหัสรุ่นสินค้าท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้ สกรูเหล็กกล้าหนา ABเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
C
ความยาวก่อนขันให้แน่น
L
ฝั่งตรงข้าม
D
เส้นทแยงมุม
D'
น้ำหนัก (ก.)ชาร์จหลวม
รุ่นขนาดท่อร้อยสายไฟ
ขนาดเกลียวสกรู
สกรูแบบขนาน
ขนาดเกลียวสำหรับท่อ
แนะนำ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
1 ถึง 5 ชิ้น
รุ่นขนาด
MSS10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.222272958 
12-161210.723
16-16161426.53234.582
16-2216CTG-22PF-3/427363998
22-222218.992
28-2828CTG-28PF-1341624.5294650164
36-3636CTG-36PF-11/4421833.130.55458.5200
42-4242CTG-42PF-11/24838.1336065250

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSS10-16
MSS12-16
MSS16-16
MSS16-22
MSS22-22
MSS28-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู การปรับขนาดท่อร้อยสาย (FAG, FSV, FSN)

฿ 193.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−16 PF−1/210

฿ 193.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−16 PF−1/212

฿ 193.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−16 PF−1/216

฿ 250.73

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−22 PF−3/416

฿ 250.73

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−22 PF−3/422

฿ 316.50

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG−28 PF−128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อ (ชุบนิกเกิล) วัสดุ ซิงค์อัลลอยดายแคส (ชุบนิกเกิล)
ชนิด แบบตรง