(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไส้ไก่รัดสายไฟ ทนความร้อน ทำจาก ฟลูออโรโพลิเมอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงรอบๆ เตา แบบใช้ไฟฟ้า แม่พิมพ์ ฯลฯ
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้ได้ φ | ความยาวรวม (ม.) |
T12T-3.8 | 1.5 ถึง 3.2 | 3.8 |
T25T-3.8 | 4.4 ถึง 12.7 | 3.8 |
T50T-3.8 | 9.5 ถึง 30.5 | 3.8 |
รุ่น | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขดลวด ⌀ | ความยาวรวม (ม.) |
T12T-C | 1.5 ถึง 3.2 | 30.5 |
T25T-L | 4.4 ถึง 12.7 | 15.2 |
T50T-Q | 9.5 ถึง 30.5 | 7.6 |
รุ่น | A | B | C | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้ได้ φ | น้ำหนัก (ก./ม.) |
T12T-3.8 T12T-C | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 1.5 ถึง 3.2 | 9.4 |
T25T-3.8 T25T-L | 6.4 | 9.5 | 0.76 | 4.4 ถึง 12.7 | 26.8 |
T50T-3.8 T50T-Q | 12.7 | 12.7 | 0.76 | 9.5 ถึง 30.5 | 40.8 |
วัสดุ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ (มี PTFE เป็นหลัก) *1 UL94V-0 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | −270 ถึง +260 °C |
สี | ธรรมชาติ *2 |
รหัสสินค้า |
---|
T12T-3.8 |
T12T-C |
T25T-3.8 |
T25T-L |
T50T-3.8 |
T50T-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Φ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด Φ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,552.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 1.5 to 3.2 | 3.8 | 0.5 | |
฿ 8,709.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 | 1.5 to 3.2 | 30.5 | 0.5 | |
฿ 3,956.13 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 4.4 to 12.7 | 3.8 | 0.76 | |
฿ 10,598.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6.4 | 4.4 to 12.7 | 15.2 | 0.76 | |
฿ 8,539.35 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.7 | 9.5 to 30.5 | 3.8 | 0.76 | |
฿ 12,340.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.7 | 9.5 to 30.5 | 7.6 | 0.76 |
กำลังโหลด …
สี | เป็นธรรมชาติ | วัสดุ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ UL94V-0 | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -270~260 | วัสดุ | เรซิ่นทนความร้อน, UL94V-0 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -270 to 260 |
สี | ธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง