1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหด (ซิลิโคน/ทนความร้อน/ความหน่วงไฟ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อหด ความร้อนทนความร้อนเพื่อใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200°C
● หดวัตถุด้วยตัวยางยืดหยุ่นสำหรับการเคลือบแบบสุญญากาศ
● ความยาวมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแม้หลังจากความร้อนถูกใช้สำหรับการหดตัว
● UL224 VW-1 (E49996)

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดซิลิโคน ทนความร้อน สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 200°C

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
(หน่วย: มม.)
รุ่นความยาวรวมเส้นผ่าศูนย์กลางภายในก่อนหดตัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลังจากการหดตัวด้วยความร้อนน้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนังสายยาง (สูงสุด)
ST-8DG-11 m1.4 ถึง 2.20.6 ถึง 0.91.21.3
ST-10DG-11.8 ถึง 2.80.8 ถึง 1.23.2
ST-15DG-13.0 ถึง 4.21.3 ถึง 1.810.2
ST-20DG-13.8 ถึง 5.21.7 ถึง 2.312.3
ST-25DG-15.0 ถึง 6.72.2 ถึง 2.914.5
ST-30DG-16.2 ถึง 8.02.7 ถึง 3.417.4
ST-40DG-17.8 ถึง 10.03.5 ถึง 4.420.5
ST-55DG-110.0 ถึง 13.05.0 ถึง 6.21.841.7
ST-80DG-115.0 ถึง 19.07.3 ถึง 9.055.3
ST-110DG-120.0 ถึง 25.010.2 ถึง 12.52.3102.4
ST-140DG-124.0 ถึง 29.513.0 ถึง 15.5123.7

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

ลักษณะพื้นฐาน
วัสดุยางซิลิโคน
อุณหภูมิการหดตัว+80°C ถึง 250°C
อัตราการหดตัว50%
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-50°C ถึง +200°C
สีสีเทา
ประสิทธิภาพ
รายการค่า คุณสมบัติ *
ความต้านทานแรงดึง6.0 MPa (61 กก./ซม.2 )
ยืด350%
ความต้านทานการฉีกขาด15 KN/ม. (15.3 kgf/ซม.2 )
สภาพต้านทานไฟฟ้า2 x 1014 Ω/cm
ความดัน ฉนวนกันความร้อน ทนต่อ ค่า25 kV/มม.
การอนุญาต (50 Hz)3.2
การสูญเสียอิเล็กทริกแทนเจนต์0.001
* ไม่รับประกันค่า
รหัสสินค้า
ST-8DG-1
ST-10DG-1
ST-15DG-1
ST-20DG-1
ST-25DG-1
ST-30DG-1
ST-40DG-1
ST-55DG-1
ST-80DG-1
ST-110DG-1
ST-140DG-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)

฿ 282.58

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.4-2.21.20.6-0.9

฿ 317.42

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.8-2.81.20.8-1.2

฿ 294.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0-4.21.21.3-1.8

฿ 356.13

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.8-5.21.21.7-2.3

฿ 379.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.0-6.71.22.2-2.9

฿ 472.26

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.2-8.01.22.7-3.4

฿ 510.97

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107.8-10.01.23.5-4.4

฿ 689.03

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.0-13.01.85.0-6.2

฿ 940.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015.0-19.01.87.3-9.0

฿ 1,354.84

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020.0-25.02.310.2-12.5

฿ 2,059.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024.0-29.52.313.0-15.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 2:1 วัสดุ ซิลิคอน ความหน่วงไฟ มี
กาว ไม่มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนความร้อน
มาตรฐาน ตัวแทน UL จำนวนพร้อมแพ็ค(หน่วย) 1 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -50
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 200