1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหด (ชนิดไม่ลามไฟ / สีใส)【10-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 696.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อหดชนิดไม่ลามไฟและสีใส
● Certification file E48762 [มาตรฐาน UL224]
● SUMITUBE V300 โพลีเมอร์อย่างดีจาก Sumitomo Electric

・ ขนาดจริงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหดตัวอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ในตาราง เนื่องจากวัสดุหดตัวตามธรรมชาติและมีความคาดเคลื่อนสูง ขนาดหลังหดตัวจะลดลงจนมีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

รายละเอียดสินค้า

ท่อหด SUMITUBE แบบโปร่งใสและหน่วงไฟ วัสดุเป็นเรซิ่น PVC หน่วงไฟแบบยืดหยุ่น

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

1 แพ็คมี 10 / 20 ชิ้น
 
รุ่นสีความจุแพ็กขนาดก่อนหดตัว (มม.) *ขนาดหลังจากหดตัว (มม.)น้ำหนัก
(ก./ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่าต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ (ค่าอ้างอิง)เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่าต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ (ค่าต่ำสุด)
SMTV300-1.5-CUTPACK-500โปร่งใส500 mm
x 20 ชิ้น
1.500.150.750.331.67
SMTV300-2-CUTPACK-5002.001.002.02
SMTV300-3-CUTPACK-5003.001.502.89
SMTV300-4-CUTPACK-5004.002.003.58
SMTV300-5-CUTPACK-5005.002.500.445.51
SMTV300-6-CUTPACK-5006.003.006.67
SMTV300-8-CUTPACK-5008.004.008.54
SMTV300-10-CUTPACK-50010.000.205.000.5613.37
SMTV300-12-CUTPACK-500500 mm
x 10 ชิ้น
12.006.0015.71
SMTV300-16-CUTPACK-50016.000.258.000.6925.62
SMTV300-20-CUTPACK-50020.0010.000.7734.82
・ ขนาดจริงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหดตัวอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ในตารางประมาณ 30% เนื่องจากวัสดุหดตัวตามธรรมชาติและมีความคาดเคลื่อนสูง ขนาดหลังหดตัวจะลดลงจนมีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติรายการค่า คุณสมบัติค่าตัวอย่าง *1
คุณสมบัติทางกลความทนต่อแรงดึง (หลังจากอายุ)10.4 MPa ขึ้นไป27.7 MPa
ความทนต่อแรงดึง (หลังจากอายุ)136 °C × 7 วัน, 7.3 MPa ขึ้นไป29.0 MPa
ยืด (ก่อนอายุ)100% ขึ้นไป340%
การยืดตัว (หลังเร่งอายุ)136 °C × 7 วัน, 100% ขึ้นไป320%
อัตราส่วนการเปลี่ยนรูปด้วยความร้อน131 °C × 1 ชั่วโมง, ไม่เกิน 35%27%
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน180 °C × 4 ชั่วโมง, ไม่มีรอยแตกผ่าน
การดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ-30 °C × 1 ชั่วโมง, ไม่มีรอยแตกผ่าน
คุณสมบัติทางไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ก่อนอายุ)2.5 kVAC × 60 วินาทีโดยไม่มีการแตกหักผ่าน
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หลังเร่งอายุ)136 °C × 7 วัน, 2.5 kVAC × 60 วินาที, ไม่เบรคดาวน์ผ่าน
แรงดันพังทลาย (ก่อนเร่งอายุ)2.5 kVAC ขึ้นไป17.5 kV
แรงดันพังทลาย (หลังเร่งอายุ)136 °C × 7 วัน, อัตราตกค้าง 50% ขึ้นไป และ 2.5 kVAC ขึ้นไปผ่าน
สภาพต้านทานไฟฟ้า1.0 × 1012 Ω·ซม. ขึ้นไป5.3 × 1012 Ω·cm
คุณสมบัติทางเคมีการกัดกร่อนทองแดงหลังเก็บไว้ที่ความชื้น 95% ในอุณหภูมิ 23 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
136 °C × 7 วัน, ไม่เกิดการกัดกร่อน
ผ่าน
ความเสถียรของทองแดงหลังเก็บไว้ที่ความชื้น 95% ในอุณหภูมิ 23 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
136 °C × 7 วัน, ยืดได้ 100% ขึ้นไป
300%
ติดไฟไม่ลามไฟ, ได้มาตรฐาน VW-1ผ่าน
*1: ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
ลักษณะพื้นฐาน
วัสดุโพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นนิ่มชนิดไม่ลามไฟ
อุณหภูมิในการหดตัวเต็มที่160 °C ขึ้นไป
อัตราการหดตัวอัตราการหดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 50% ขึ้นไป
การเปลี่ยนแปลงความยาว: -30% ขึ้นไป
อุณหภูมิที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง-30 ถึง 105 °C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
300 V
มาตรฐาน ULUL224/ E48762, VW-1
มาตรฐาน CSA
รหัสสินค้า
SMTV300-1.5-CUTPACK-500
SMTV300-2-CUTPACK-500
SMTV300-3-CUTPACK-500
SMTV300-4-CUTPACK-500
SMTV300-5-CUTPACK-500
SMTV300-6-CUTPACK-500
SMTV300-8-CUTPACK-500
SMTV300-10-CUTPACK-500
SMTV300-12-CUTPACK-500
SMTV300-20-CUTPACK-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(หน่วย)

฿ 696.77

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1.50.150.7520

฿ 712.26

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 20.15120

฿ 824.52

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 30.151.520

฿ 1,049.03

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 40.15220

฿ 1,110.97

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 50.152.520

฿ 1,122.58

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 60.15320

฿ 1,463.23

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 80.15420

฿ 1,680.00

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 100.2520

฿ 886.45

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 120.2610

฿ 1,269.68

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 200.251010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 2:1 ความหน่วงไฟ มี กาว ไม่มี
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 500 มาตรฐาน ตัวแทน UL วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นนิ่มชนิดไม่ลามไฟ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -30 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 105