(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหด SUMITUBE ชนิด F (z) ที่ไม่ก่อให้เกิดแก๊สคลอรีนที่เป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
รุ่น | ขนาด | แพ็ค ปริมาณแพ็กเกจ | สี | ความยาวรวม | ขนาดก่อนหดตัว (มม.) | ขนาดหลังจากหดตัว (มม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนังท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่า สูงสุด) | ความหนาของผนังท่อ | ||||||
SMTFZ | 1.5 | 5P (5 ชิ้น) | สีดำ | 1 m | 2.00±0.30 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | 1.7 |
2 | 2.50±0.30 | 1.00 | 0.44 | 2.4 | |||||
3 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.50 | 3.4 | |||||
4 | 4.50±0.30 | 2.00 | 4.2 | ||||||
5 | 5.40±0.30 | 2.50 | 0.56 | 6.8 | |||||
6 | 6.40±0.40 | 3.00 | 7.8 | ||||||
8 | 8.40±0.40 | 4.00 | 10.0 | ||||||
10 | 10.40±0.40 | 5.00 | 11.7 | ||||||
12 | 12.40±0.40 | 6.00 | 14.7 | ||||||
14 | 14.50±0.40 | 0.30 | 7.00 | 0.69 | 22.1 | ||||
16 | 16.80±0.50 | 8.00 | 24.9 | ||||||
18 | 18.70±0.50 | 0.35 | 9.00 | 0.77 | 31.0 | ||||
20 | 21.20±0.60 | 10.00 | 31.7 |
1 แพ็ค | รวม 5 ชิ้น |
วัสดุ | ลำแสงอิเล็กตรอนเชื่อมขวาง เรซิ่นโพลีโอเรฟิน อ่อนนุ่ม | |
อุณหภูมิการหดตัว | 100 °C ขึ้นไป | |
อัตราการหดตัว | อัตราการหดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 50% ขึ้นไป |
ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงความยาว | -15% หรือมากกว่า | |
อุณหภูมิที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | -55 °C ถึง +105 °C |
คุณสมบัติ | รายการ | ค่า คุณสมบัติ | ค่า วัดได้ * |
คุณสมบัติทางกล | ความทนต่อแรงดึง (หลังจากอายุ) | 10.4 MPa {1.05 กก./มม.2} ขึ้นไป | 12.2 MPa {1.96 กก./มม.2} |
ยืด (ก่อนอายุ) | 200% หรือมากกว่า | 330% | |
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน | 250 °C × 4 ชั่วโมง ไม่มีรอยแตก | ผ่าน | |
การดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ | -30 °C × 1 ชั่วโมง ไม่มีรอยแตก | ผ่าน | |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ก่อนอายุ) | 2.5 kVAC × 60 วินาทีโดยไม่มีการแตกหัก | ผ่าน |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หลังเร่งอายุ) | 136 °C × 7 วัน, 2.5 kVAC × 60 วินาที, ไม่เบรคดาวน์ | ผ่าน | |
แรงดันเบรคดาวน์ไดเลคทริก (ก่อนเร่งอายุ) | 2.5 kVAC ขึ้นไป | 24.2 kV | |
แรงดันเบรคดาวน์ไดเลคทริก (หลังเร่งอายุ) | 136 °C × 7 วัน, อัตราตกค้าง 50% ขึ้นไป และ 2.5 kVAC ขึ้นไป | ผ่าน | |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | 1,014 Ω/ซม. ขึ้นไป | 4.5 × 1,015Ω/cm | |
คุณสมบัติทางเคมี | การกัดกร่อนทองแดง | หลังเก็บไว้ที่ความชื้น 95% ในอุณหภูมิ 23 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 136 °C × 7 วัน, ไม่เกิดการกัดกร่อน | ผ่าน |
ความเสถียรของทองแดง | หลังเก็บไว้ที่ความชื้น 95% ในอุณหภูมิ 23 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 136 °C × 7 วัน, ยืดได้ 100% ขึ้นไป | 290% | |
ติดไฟ | ไม่ลามไฟ, ได้มาตรฐาน VW-1 | ผ่าน |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด> (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หน่วย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.87 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 0.36 | 1000 | 0.75 | 5 | |
฿ 5,087.24 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 0.36 | 200000 | 0.75 | 1 | |||
฿ 243.87 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 0.44 | 1000 | 1 | 5 | |
฿ 5,507.07 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 0.44 | 200000 | 1 | 1 | |||
฿ 274.84 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.5 | 0.44 | 1000 | 1.5 | 5 | |
฿ 6,898.73 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 0.44 | 200000 | 1.5 | 1 | |||
฿ 305.81 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4.5 | 0.44 | 1000 | 2 | 5 | |
฿ 8,578.11 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | 0.44 | 200000 | 2 | 1 | |||
฿ 336.77 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5.4 | 0.56 | 1000 | 2.5 | 5 | |
฿ 4,861.12 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.4 | 0.56 | 100000 | 2.5 | 1 | |||
฿ 367.74 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6.4 | 0.56 | 1000 | 3 | 5 | |
฿ 5,339.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 0.56 | 100000 | 3 | 1 | |||
฿ 414.19 ฿ 343.32 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8.4 | 0.56 | 1000 | 4 | 5 | ||
฿ 3,214.03 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.4 | 0.56 | 50000 | 4 | 1 | |||
฿ 507.10 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10.4 | 0.56 | 1000 | 5 | 5 | |
฿ 3,895.91 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.4 | 0.56 | 50000 | 5 | 1 | |||
฿ 538.06 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12.4 | 0.56 | 1000 | 6 | 5 | |
฿ 4,337.77 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.4 | 0.56 | 50000 | 6 | 1 | |||
฿ 600.00 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14.5 | 0.69 | 1000 | 7 | 5 | |
฿ 5,038.43 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14.5 | 0.69 | 50000 | 7 | 1 | |||
฿ 692.90 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16.8 | 0.69 | 1000 | 8 | 5 | |
฿ 6,294.57 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16.8 | 0.69 | 50000 | 8 | 1 | ||
฿ 7,208.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18.7 | 0.77 | 50000 | 9 | 1 | |||
฿ 770.32 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 21.2 | 0.77 | 1000 | 10 | 5 | |
฿ 7,354.43 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21.2 | 0.77 | 50000 | 10 | 1 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 2:1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | ไม่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง