(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ทั้งสามขนาดอนุญาตให้ สายไฟสายเดียว หลากหลายรูปแบบ
และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ รอกม้วนสายไฟ ชนิดติดไฟได้ทั้งหมด
· แกน รอกม้วนสายไฟ ทำจาก กระดาษ อัดและ ไม้ รวมถึง อะลูมิเนียม บางส่วน
· อย่าลืมระบุ R ที่ท้ายตัวเลข
• สายไฟมาพร้อมแกนม้วนสายไฟชนิดวงล้อกระดาษอัด
• แกนสายไฟชนิดวงล้อกระดาษอัดมี 3 ขนาด คือเล็ก, กลาง และใหญ่
• ขนาดของวงล้อกระดาษอัดมี (17 x 11), (15 x 11) และ (15 x 8) ซม.
• ชนิดของสายไฟที่มีได้แก่ชนิด KIV, VSF, KV, UL1007 และ UL1015
• ลักษณะตัวนำสายไฟเป็นแบบตัวนำตีเกลียว
• สายไฟสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด PSE, UL และCSA
• สายไฟมีขนาดแรงดันไฟฟ้า 300V และ600V
• สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 28~16AWG
• ความยาวของสายไฟมีอยู่ 2 ขนาดคือ (200m และ 305m)
รุ่น | พื้นที่ส่วน/AWG ขนาด | สี | ความยาวทั้งหมด | รอกม้วนสายไฟ ชนิด | ขนาดรอกม้วนสายไฟ (ซม.) (KxL) |
KIV | 0.75 * (AWG18) | W (สีขาว)/BK (ดำ)/R (สีแดง)/ BE (สีฟ้า)/Y (สีเหลือง)/GN (สีเขียว) | 200 | R (กระดาษอัด) | 17 x 11 |
1.25 * (AWG16) | |||||
VSF | 0.75 * (AWG18) | 17 x 11 | |||
1.25 * (AWG16) | |||||
KV | 0.3* (AWG22) | 15 x 8 | |||
0.5* (AWG20) | |||||
UL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | W (ขาว) / BK (ดำ) / R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน) / Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว) / O (สีส้ม) / BN (สีน้ำตาล) | 305 | 15 x 8 | |
26 * (0.12 mm²) | 15 x 8 | ||||
24 * (0.2 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
22 * (0.3 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
20 * (0.5 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
18 * (0.75 มม. ²) | 17 x 11 | ||||
16 * (1.25 mm²) | 17 x 11 | ||||
28 * (0.08 มม. ²) | YG (เหลือง/เขียว) | 15 x 8 | |||
26 * (0.12 mm²) | 15 x 8 | ||||
24 * (0.2 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
22 * (0.3 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
20 * (0.5 มม. ²) | 15 x 11 | ||||
18 * (0.75 มม. ²) | 17 x 11 | ||||
16 * (1.25 mm²) | 17 x 11 | ||||
UL1015 | 24 * (0.2 มม. ²) | W (ขาว) / BK (ดำ) / R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน) / Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว) / O (สีส้ม) / BN (สีน้ำตาล) | 17 x 11 | ||
YG (เหลือง/เขียว) |
รหัสสินค้า |
---|
KV-0.5-GN-200-R |
KV-0.5-Y-200-R |
UL1007-16-BK-305-R |
UL1007-18-BK-305-R |
UL1007-18-GN-305-R |
UL1007-18-R-305-R |
UL1007-20-GN-305-R |
UL1007-20-W-305-R |
UL1007-22-BE-305-R |
UL1007-22-O-305-R |
UL1007-22-R-305-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,820.63 ฿ 1,042.86 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 0.5 | 20 | 1.9 | - | สีเขียว | - | ||
฿ 1,820.63 ฿ 1,082.00 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 0.5 | 20 | 1.9 | - | สีเหลือง | - | ||
฿ 5,815.43 ฿ 3,502.05 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 1.25 | 16 | 2.4 | UL / CSA (c-UL) | สีดำ | ความอ่อนโยน | ||
฿ 3,766.91 ฿ 2,254.12 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.75 | 18 | 2.1 | UL / CSA (c-UL) | สีดำ | ความอ่อนโยน | ||
฿ 3,766.91 ฿ 2,257.51 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.75 | 18 | 2.1 | UL / CSA (c-UL) | สีเขียว | ความอ่อนโยน | ||
฿ 3,766.91 ฿ 2,254.12 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.75 | 18 | 2.1 | UL / CSA (c-UL) | สีแดง | ความอ่อนโยน | ||
฿ 2,545.65 ฿ 1,422.76 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.5 | 20 | 1.9 | UL / CSA (c-UL) | สีเขียว | ความอ่อนโยน | ||
฿ 2,545.65 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.5 | 20 | 1.9 | UL / CSA (c-UL) | สีขาว | ความอ่อนโยน | ||
฿ 1,970.83 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | UL / CSA (c-UL) | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ความอ่อนโยน | ||
฿ 1,970.83 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | UL / CSA (c-UL) | สีส้ม | ความอ่อนโยน | ||
฿ 1,970.83 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | UL / CSA (c-UL) | สีแดง | ความอ่อนโยน |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | รอกม้วนสายไฟ กลม | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง