(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• H05VK / H07VK สายไฟงานคอนโทรลแกนเดียวได้มาตรฐานสายไฟยุโรป
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด CE (European Conformity)
• ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงเส้นเล็กๆนำมาพันเป็นเกลียว
• ตัวนำไฟฟ้า class 5 acc. IEC 60228
• ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ IEC 60332-1-2
• ฉนวนหุ้มสายไฟ พีวีซี (พอลิไวนิลคลอไรด์)
• สายไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50525-2-31
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 300/500 V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -40°C ถึง +70°C
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 3 ขนาด (10m,50m และ 100m)
• รัศมีเล็กสุดที่สามารถหักงอได้สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50565-1
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี |
H05VK | 0.5 * (AWG20) | BK (สีดำ) LB (สีฟ้าอ่อน) R (สีแดง) DB (สีน้ำเงินเข้ม) O (ส้ม) GY (เขียว / เหลือง) |
0.75 * (AWG19) | ||
1.0 * (AWG18) | ||
H07VK | 1.5 * (AWG16) | |
2.5 * (AWG14) | ||
4.0 * (AWG12) | ||
6.0 * (AWG10) | ||
10 * (AWG8) | ||
16 * (AWG6) | ||
25 * (AWG4) | ||
35 * (AWG2) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -30 ถึง 70 ° c |
มาตรฐาน ได้มา | H05VK/H07VK |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | การอ้างอิงการกำหนดค่า ตัวนำ ประมาณ (สายไฟ / มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด Ω / km (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน (V) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน (GΩ × ซม.) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก. / กม) |
H05VK | 0.5 * (AWG20) | BK (สีดำ) LB (สีฟ้าอ่อน) R (สีแดง) DB (สีน้ำเงินเข้ม) O (ส้ม) GY (เขียว / เหลือง) | 10 / 50 / 100 | 16 × 0.20 | 2.1 | 39.0 | 2000 | ข้างบน 20 | 12 | 4.8 |
0.75 * (AWG19) | 24 × 0.20 | 2.4 | 26.0 | 15 | 7.2 | |||||
1.0 * (AWG18) | 32 × 0.20 | 2.6 | 19.5 | 19 | 9.6 | |||||
H07VK | 1.5 * (AWG16) | 30 × 0.25 | 3.0 | 13.3 | 2500 | 24 | 14.4 | |||
2.5 * (AWG14) | 50 × 0.25 | 3.7 | 7.98 | 32 | 24 | |||||
4.0 * (AWG12) | 56 × 0.30 | 4.3 | 4.95 | 42 | 38 | |||||
6.0 * (AWG10) | 84 × 0.30 | 4.9 | 3.30 | 54 | 58 | |||||
10 * (AWG8) | 80 × 0.40 | 6.5 | 1.91 | 73 | 96 | |||||
16 * (AWG6) | 128 × 0.40 | 8.0 | 1.21 | 98 | 153.6 | |||||
25 * (AWG4) | 200 × 0.40 | 9.8 | 0.78 | 129 | 240 | |||||
35 * (AWG2) | 280 × 0.40 | 11.0 | 0.554 | 158 | 336 |
สี พื้นที่ส่วน (mm²) | G/Y (เขียว/เหลือง) | BK (สีดำ) | LB (ฟ้าอ่อน) | R (สีแดง) | DB (น้ำเงิน) | O (ส้ม) |
0.5 * (AWG20) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.75 * (AWG19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.0 * (AWG18) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.5 * (AWG16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.5 * (AWG14) | ● | ● | ● | ● | - | - |
4.0 * (AWG12) | ● | ● | ● | ● | - | - |
6.0 * (AWG10) | ● | ● | ● | - | - | - |
10 * (AWG8) | ● | ● | ● | - | - | - |
16 * (AWG6) | ● | ● | ● | - | - | - |
25 * (AWG4) | ● | ● | - | - | - | - |
35 * (AWG2) | ● | ● | - | - | - | - |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
รหัสสินค้า |
---|
H05VK-0.5-DB-100 |
H05VK-0.75-GY-10 |
H05VK-1.0-GY-100 |
H07VK-2.5-GY-100 |
H07VK-6.0-BK-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,396.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.5 | 20 | 2.1 | [สีน้ำเงิน] น้ำเงิน | ||
฿ 329.06 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.75 | 19 | 2.4 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 1,963.15 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 1 | 18 | 2.6 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 4,110.20 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 2.5 | 14 | 3.7 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 1,412.90 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 4.9 | สีดำ |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | โล่กำบัง | ไม่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | ใช้คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง